Выберите регион и язык:

Классические системы полевых шин позволяют комбинировать продукты автоматизации от различных производителей на базе стандартизированной технологии. Однако из-за ограниченной функциональности часто необходимо использовать различные системы полевых шин для различных задач автоматизации.

Это приводит к необходимости использовать различные инструменты, применять дополнительные интерфейсные модули и сталкиваться с ограничениями в диагностике и компонентах инфраструктуры.

POWERLINK Как преемник классической технологии полевых шин, POWERLINK обеспечивает бескомпромиссную производительность и режим реального времени на базе сложившегося глобального стандарта − Ethernet. Скорость передачи 100 Мбит/с и точность синхронизации +/- 100 нс позволяют скомбинировать в единую сеть даже самые серьезные задачи в областях техники автоматического управления, робототехники, ЧПУ и управления движением.

Это оптимально поддерживает преимущества решения интегрированной системы управления. Пользователи могут сосредоточиться на своих фактических задачах проектирования станка и создания решение автоматизации, не беспокоясь о полевой шине. POWERLINK предлагает производительность, которая является идеальной основой для будущих инноваций и концепций модульных машин. Свобода, предоставляемая стандартной топологией Ethernet, также дает пользователям возможность оптимально адаптировать проводку к конструкции машины и тем самым уменьшить затраты на проводку. POWERLINK является открытой технологией и определен во всем мире как стандарт IEC. Ведущие изготовители технологий управления, движения, датчиков, пневматического оборудования, видеосистем и робототехники уже полагаются на POWERLINK. С openSAFETY POWERLINK предлагает единственный открытый стандарт безопасности для подключения интегрированной технологии безопасности согласно IEC61508. Это увеличивает производительность машины и системы и снижает время простоя.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo