Выберите регион и язык:

Первый открытый и единственный независимый от технологии шины стандарт

openSAFETY является первым открытым и единственным независимым от технологии шины стандартом, доступным для всех типов промышленного Ethernet и решений на базе полевых шин. Эта технология упрощает реализацию мер по обеспечению безопасности в соответствии с действующими директивами 2006/42/EC для станков и машин, а также других действующих стандартов. openSAFETY является единственным в мире протоколом, способным передавать данные систем безопасности через любые полевые шины, благодаря использованию принципа Черного Канала.

В дополнение к высокому уровню взаимодействия программных и аппаратных изделий разных поставщиков, этот протокол гарантирует, что после отправки пакет будет принят и обработан всеми адресатами в одно и то же время. Это позволяет протоколу openSAFETY снизить время отклика. К тому же, интеграция с POWERLINK еще существеннее снижает время отклика, что значительно повышает коэффициент готовности систем. Это позволяет сильно упростить связь системы управления с исполнительными механизмами и системами.

Преимущества, говорящие сами за себя

Использование технологии openSAFETY предоставляет ряд преимуществ. Сочетание сокращения времени отклика и уменьшения зоны безопасности означает рост производительности, что особенно важно для производителей оборудования. Преимущества для конечных пользователей заключаются в быстром вводе систем в эксплуатацию и сокращении времени переналадки благодаря службам автоматической параметризации и конфигурации.

Протокол openSAFETY охватывает работу с модулями дискретных, аналоговых и температурных входов/выходов, а также измерение безопасной скорости до SIL3 и PLe. Совместно со встроенными в приводы функциями безопасности это предоставляет широкий спектр быстрых реакций системы безопасности на различные события. В этом случае, производитель оборудования может снизить степень использования кнопок аварийного останова, срабатывание которых часто приводит к поломке оборудования.

Легкость и простота монтажа

При использовании openSAFETY значительно упрощается монтаж датчиков и исполнительных механизмов системы безопасности , так как они могут подключаться к тем же децентрализованным линейкам ввода-вывода, что и стандартные каналы. Многие из компонентов современных систем безопасности укомплектованы собственными интерфейсами полевых шин и могут подключаться непосредственно в существующую сеть. В этом случае, нет необходимости прокладывать дополнительные соединения между системой безопасности и обычной системой.

оpenSAFETY обеспечивает полную прозрачность всех данных системы безопасности и стандартных каналов ввода/вывода в рамках одной системы, что позволяет отказаться от жесткого конфигурирования системы управления, в том числе при использовании систем безопасности. Вместо этого создается универсальный проект программного обеспечения, а ввод в эксплуатацию осуществляется простым выбором необходимой конфигурации на экране компьютера.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo