Выберите регион и язык:

Компания B&R тесно интегрировала OPC UA в свои продукты автоматизации. Таким образом, любой контроллер от B&R может выполнять функции сервера или клиента OPC UA. Это обеспечивает вертикальную связь с системами SCADA, MES и ERP, а так же независимую от производителя связь между контроллерами.

Для настройки устройств OPC UA и присвоения прав доступа потребуется всего несколько щелчков мыши в среде разработки Automation Studio от B&R. Функциональные блоки PLCopen используются для внедрения функций OPC UA в проект автоматизации.

Продукция B&R с поддержкой OPC UA прошла процесс сертификации в организации OPC Foundation. Каждый продукт должен пройти 600 тестов на соответствие спецификациям OPC UA.

Веб-визуализация с OPC UA - mapp View

Технология OPC UA обладает множеством преимуществ, поэтому B&R использует ее не только для независимой от производителя горизонтальной и вертикальной связи. По этому протоколу также осуществляется связь между продуктами B&R. Например, решение mapp View для веб-визуализации обменивается по OPC UA всеми необходимыми данными со станком или системой. Это значительно упрощает разработку гибких модульных решений визуализации.

Автоматизация процессов и производств с использованием OPC UA в РСУ APROL

B&R также использует OPC UA для независимой от производителя связи в системе автоматизации процессов и производств APROL. Простой механизм позволяет выбрать переменные APROL, которые сервер OPC UA должен предоставить клиентам OPC UA для чтения или записи. В клиент OPC UA встроены функциональные возможности браузера, облегчающие выбор необходимых точек данных.

Система управления двигателем и блоки управления, компактные OPC контроллеры и другие устройства могут напрямую обмениваться важными производственными, сервисными и диагностическими данными с APROL через клиент OPC UA. Кроме того, к APROL можно подключить панели визуализации или системы SCADA.

Активный член организации OPC Foundation

Компания B&R вносит свой вклад в развитие технологии OPC UA. B&R в течение долгих лет остается одной из ведущих компаний в

рабочей группе PLCopen организации OPC Foundation и постоянно разрабатывает новые функциональные блоки PLCopen для OPC UA. B&R также поддерживает рабочую группу по сетям реального времени OPC Foundation и активно работает над спецификацией OPC UA для POWERLINK , которая позволит обеспечить связь от уровня датчика до уровня ERP без каких-либо интерфейсов.

Продукты B&R c поддержкой OPC UA:

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo