Выберите регион и язык:

Компания B&R предлагает широкий выбор продукции с поддержкой режима реального времени по стандарту OPC UA over TSN. На базе нашей продукции можно построить модульную машину любой сложности со стандартизированной связью. Теперь выпуск партий в одну единицу станет экономически выгодным.

В ассортименте продукции B&R с поддержкой OPC UA over TSN представлены программируемые логические контроллеры, промышленные и панельные компьютеры, а также коммутатор для сетей TSN. Конфигурация устройств с поддержкой OPC UA over TSN и самой сети, а также назначение прав доступа осуществляется в среде разработки Automation Studio.

Система управления Х20

Контроллеры нового поколения с поддержкой OPC UA over TSN могут использоваться в качестве ведущих устройств полевого уровня в соответствующих сетях. Новые ПЛК не отличаются по размеру от предшественников, но обладают более высокой вычислительной мощностью. Контроллеры оснащены производительными процессорами серии Intel Apollo Lake I и позволяют добиться времени цикла менее 100 мкс.

Контроллер шины

Контроллер шины OPC UA over TSN может обеспечить полностью независимую от поставщика оборудования связь с устройствами полевого уровня. Он поддерживает различные времена циклов и интегрируется в систему так же просто, как модули с интерфейсом POWERLINK. Аппаратная поддержка гигабитных сред передачи и механизмов TSN гарантируют, что контроллер шины OPC UA over TSN будет долгое время отвечать всем требованиям прикладных программ.

Промышленные ПК и панели

Богатый выбор и возможности масштабирования делают промышленные и панельные компьютеры от B&R идеальным решением для сетей OPC UA over TSN. Наши компьютеры оснащены процессорами Intel Core i последнего поколения, что гарантирует высокую производительность. Кроме того, они чрезвычайно надежны и работают даже в самых сложных условиях.

Коммутатор для TSN-сетей

Новый коммутатор для TSN-сетей от B&R был разработан для создания сетей на базе независимого от производителя стандарта связи OPC UA over TSN. Он обеспечивает время цикла менее 50 мкс и гармонично вписывается в семейство продукции B&R и с точки зрения дизайна, и с точки зрения функциональности. Коммутатор предназначен для подключения к сети устройств, которые не поддерживают технологию TSN. Теперь разработка машин модульной конструкции станет значительно проще и быстрее.

Automation Studio

Конфигурация устройств и сети OPC UA over TSN осуществляется в среде разработки Automation Studio. Внедрение в проект технологии OPC UA over TSN и связи по модели издатель/подписчик не требует усилий. Настройка всех параметров выполняется легко и просто. При этом нет необходимости дополнительно настраивать компоненты TSN, работающие в режиме реального времени.

Выберите регион и язык:

B&R Logo