Please choose country and language

mapp Технология – революция на рынке программного обеспечения для автоматизации

B&R производит переворот в разработке прикладных программ для автоматизации с помощью технологии mapp. Эти модульные программные блоки упрощают разработку новых программ и сокращают время проектирования новых систем и машин в среднем на 67%.

Когда дело доходит до проектирования нового оборудования и систем, то разработка программного обеспечения становится фактором, значительно влияющим на сроки и цены. Но при этом львиная доля работы связана с программированием базовых функций, таких как загрузка данных рецепта.

Ускорение времени разработки на 67 процентов

mapp отрабатывает повторяющиеся рутинные задачи программирования, предоставляя предварительно сконфигурированные блоки - основные функции - которые просты в использовании и которые уже были тщательно проверены. Программисты могут сконцентрироваться на своей основной задаче: программной реализации процесса, выполняемого оборудованием или системой.

mapp компоненты органично интегрированы в среду разработки B&R Automation Studio. Отличительной особенностью функциональных блоков mapp является то, что их чрезвычайно легко конфигурировать, и разработчику не нужно программировать каждую отдельную деталь.

Они позволяют, например, ввести в эксплуатацию многоосные системы, сочетающие профили кулачка, электронные шестеренки или различных кинематических роботов, всего за несколько часов.

Повышение эксплуатационной готовности станка

Блоки mapp без проблем интегрируются в программную среду автоматизации B&R. Это означает, что каждый разработчик, который работает с Automation Studio может внедрить блоки mapp, чтобы облегчить свою работу и сделать прикладную программу более понятной. Конечный результат говорит сам за себя: увеличивается эксплуатационная готовность станка.

Сокращение инвестиционных рисков

Функциональные блоки mapp были разработаны на основе опыта полученного B&R от реализаций сотен тысяч решений автоматизации по всему миру. Что сделало их чрезвычайно надежными. mapp – это залог того, что простой машины из-за ошибки в программном коде останется в прошлом. Инвестиционные риски значительно снижаются.

Уменьшение затрат на сопровождение

Ко всему прочему, при использовании mapp повышается эффективность, а расходы на обслуживание сокращаются, что доказано тестированием в полевых условиях на тысячах приложений, а так же тем фактом, что блоки mapp обслуживаются компанией B&R. Полная документация и техническая справка по функциям дополняют инструментарий mapp toolkit. И если вдруг что-то пойдет не так, Вы всегда можете рассчитывать на экспертов команды технической поддержки B&R.

Широкий спектр функций

На момент выхода mapp технологии, будет доступно более 70 блоков mapp. Таким образом, можно проектировать программные решения для множества сложных функций с гораздо меньшими усилиями. И мы не собираемся на этом останавливаться. Разработчики и специалисты по техническому обслуживанию компании B&R по всему миру продолжают расширять ассортимент блоков , чтобы также отвечать будущим требованиям. Полная интеграция технологии в Automation Studio означает, что все новые функции будут доступны просто с помощью обновления.

  • Функции для одно- и многоосевых станков
  • Функции для ЧПУ и робототехники
  • Функции ввода набора команд и тревожной сигнализации
  • Управление пользователями и контрольный журнал
  • Отраслевые стандарты (например, PackML)
  • Функции тренда
  • Расширенная диагностика посредством онлайн-инструментария
  • Простое конфигурирование посредством браузера
  • ...

Изображение - mapp technology

Условие: Технические особенности

Please choose country and language

B&R Logo