Выберите регион и язык:

Первоклассная надежность

Общая проблема современных конвейерных технологий заключается в очень ограниченном сроке службы подвижных частей. Наша технология основана на 14-летнем полевом опыте работы. Мы предлагаем надежное индустриальное решение для круглосуточных производств.

Встроенная безопасность

Встроенные интеллектуальные технологии безопасности от B&R являются ключом к максимальной защите оператора и максимальной производительности машины. Интеллектуальная реакция на угрозы повышает уровень отказоустойчивости машины, способствуя повышению производительности и качества конечной продукции.

Низкие эксплуатационные расходы и простота в обслуживании

Наши универсальные конвейерные системы спроектированы с низким показателем среднего времени до восстановления работоспособности (MTTR), чтобы, при необходимости, обеспечить минимальное время простоя. Сегменты и каретки можно легко заменить без демонтажа конвейера.

Бесшовная интеграция

В эпоху интеллектуального производства интеграция автоматизированных систем и IT-экосистем это уже не пожелание, а обязательное требование. Быстрый отклик, синхронизация со всеми типами внешних сервоприводов в жестком реальном времени гарантируют высокую точность и высокое качество выпускаемой продукции.

Удобство эксплуатации

Интеллектуальные конвейерные системы осуществляют программное управление автоматической сменой производимой продукции и переналадкой оборудования. Это стало возможным благодаря тому, что большая часть инженерной работы по переналадке была переложена с механической части на программную. Среда разработки Automation Studio включает в себя инструменты для проектирования, настройки и диагностики, гарантирующие удобство эксплуатации на протяжении всего срока службы оборудования.

Моделирование

Для того, что бы добиться лучшего результата от вашего приложения и раскрыть весь потенциал используемых технологий, вам потребуется очень тонко настроить системную конфигурацию. Всесторонние возможности моделирования станут огромным подспорьем на любой стадии проекта.

Масштабируемость

Архитектура с централизованным управлением в обычных конвейерных системах накладывает ряд ограничений на длину конвейера из-за большого объема потока данных. Универсальные конвейерные системы от B&R основаны на децентрализованной архитектуре управления, что позволяет создавать конвейеры длиной более 50 метров.

Гигиеническое исполнение

В пищевой промышленности и индустрии упаковки первостепенное значение имеют гигиена и чистота. Производственное оборудование должно без потерь переносить частую высокотемпературную очистку под давлением.

Преимущества для производства

  • Полностью настраиваемая система непрерывной транспортировки продукции
  • Уменьшение монтажных размеров и рабочих площадей для машины
  • Целесообразное производство партий любого размера
  • Плавный переход между выпуском продукции партиями и непрерывным выпуском продукции
  • Высокая скорость производства
  • Бережное обращение с продукцией
  • Низкий уровень шума при работе
  • Улучшенная отказоустойчивость

Идеальное решение для

  • Транспортировка и позиционирование переменной высоты
  • Снижение издержек на техническое обслуживание
  • Ликвидация дорогих буферных зон
  • Транспортировка продукции с разной скоростью
  • Преодоление ограничений скорости обработки
  • Инновационный дизайн машин следующего поколения
  • Значительное сокращение времени на переналадку
  • Выгодное маелкосерийное производство
  • Отказ от цепных и ременных передач
  • Высокоточная обработка продукции на всем конвейере

От технологии к продукту

Выберите регион и язык:

B&R Logo