Выберите регион и язык:

Реализация решения промышленного IoT

Есть четыре фундаментальных аспекта для реализации промышленного IoT - аппаратное обеспечение, используемое для сбора данных, сами данные, программное обеспечение, используемое для анализа данных, и наконец сетевое взаимодействие - иными словами, сеть, которая связывает все прочие аспекты воедино.

Здесь можно найти подробный обзор о нашем программных и аппаратных решения для сбора и анализа данных. Больше информации о сети и передаче данных через OPC UA, MQTT и AMQP можно найти в  Обзор: промышленный IoT.

Промышленный Интернет Вещей (IIoT) для старого оборудования

Как можно преодолеть цифровую изоляцию устаревшего оборудования и сделать процесс производства более прозрачным?

У B&R есть ответ - Orange Box. Простое подсоединение существующего оборудования к IT-системам высокого уровня. Сбор и оценка ранее недоступных данных для улучшения общей эффективности и повышение конкурентоспособности старого оборудования.  Orange Box позволит сломать цифровую изоляцию машин и интегрировать их в промышленный Интернет вещей.

Полезно знать: для этого не требуются никакие изменения в существующем оборудовании или программном обеспечении.

Сбор данных IIoT

Сбор данных процесса и бизнес-аналитика
Систематический сбор сырых данных непосредственно на производственном уровне в реальном времени имеет важное значение в современном производстве. Решения B&R позволят централизованно, а главное легко управлять эксплуатационными и производственными данными машин, как и всего завода из одного места. Определять значимую информацию в несортированных необработанных данных. Представлять ключевые метрики в диаграммах и таблицах

Подробнее об APROL PDA

Сбор данных стал проще
Программный пакет mapp Technology от B&R поможет осуществить первые шаги в направлении к промышленныму IoT благодаря сбору данных специальными прикладными программными блоками. Например, измерение общей эффективности с помощью mapp OEE. Данные предварительно выбираются на основе релевантности, затем записываются и обрабатываются в высоком качестве. Это обеспечивает идеальную базу для высокоэффективного анализа.

Подробнее о mapp Technology

Удаленный доступ

Безопасное удаленное обслуживание
Решение для удаленного технического обслуживания от компании B&R делает диагностику и обслуживание машин и оборудования простой и необременительной задачей. Это решение использует последние стандарты безопасности и IT, что позволяет добиться значительной экономии за счёт низких инвестиционных затрат.

Подробнее о Безопасном Удаленном Обслуживании

Подключение к облаку
Граничные устройства B&R постоянно обмениваются данными с внешним облачным решением. Использовать анализ большего объема данных можно благодаря комбинированию гетерогенных источников данных. Получите преимущества от долгосрочного хранения и анализа данных. Системы B&R предлагают полностью интегрированные решения для подключения к любому облачному провайдеру.

Умные функции прогнозирования

Мониторинг состояния
Инженеры B&R предлагают Вашему вниманию мониторинг состояния, в качестве предварительно уставленного и настроенного пакета, который позволяет реализовать систему по прогнозируемому техническому обслуживанию очень просто. Мониторинг состояния обеспечивает прогноз и планирование технических работ, повышая эффективность обслуживания и увеличивая отказоустойчивость.

Подробнее об APROL ConMon

Контроль энергозатрат
Пакет учета энергозатрат позволит замерять, записывать и анализировать энергопотребление, что бы обеспечить систему необходимой информация для улучшения процессов. Рассчитайте и повысьте эффективность отдельных осей или всего завода. Настройте автоматические реакции для оптимизации потребления.

Подробнее о APROL EnMon

Промышленный IoT с нестабильным Интернет подключением

Сбор данных процесса, экспертное управления жизненным циклом, интеллектуальное обслуживание и даже долгосрочное архивирование могут быть реализованы с помощью решений B&R - даже без непрерывного подключения к Интернету. Машины и оборудования объединены в сеть с модулями X20 I/O, модулем X20 CPU и промышленным PC. Модуль X20 собирает данные, модуль ЦПУ обрабатывает логику стандартных операций, а промышленный ПК способен временно хранить данные, пока отсутствует интернет соединение. Как только соединение будет восстановлено, промышленный ПК работает в качестве граничного контроллера и отправляет собранные данные в облако. Оттуда можно получить подробный обзор характеристик машин и оборудования из любой точки мира. Пакет решений для промышленного IoT позволит улучшить управление жизненным циклом и внедрить профилактическое обслуживание на основе состояния оборудования. Даже если на производстве нет постоянного интернет соединения, Вы всегда можете положиться на B&R, что бы получить все преимущества промышленного IoT.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo