Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Мотор-редуктора 8LVB

catalog title page - 8lvb approved

Наивысшая удельная мощность в минимальном монтажном пространстве

Компактный, легкий и высокодинамический синхронный мотор-редуктор 8LVB прекрасно дополняет ассортимент серводвигателей 8LV. Двигатель 8LVB с прямым креплением редуктора содержит все механические и электрические компоненты в минимальном возможном корпусе. Это позволяет данной серии оптимально удовлетворять наивысшие требования к динамике и моменту с возможностью установки в наименьших пространственных областях.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Мотор-редуктора 8LVB

Прямой монтаж редукторов на серводвигатели уменьшает массу, экономит пространство и снижает движущуюся массу. Оборудованные резольвером или самым современным интерфейсом EnDat 2.2, эти узлы двигателей готовы удовлетворить максимальные требования. Обладая низким моментом инерции, комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB отличаются высокими динамическими характеристиками и прекрасными свойствами самоускорения. В стандартной поставке эти комбинации имеют защиту IP54. Обеспечивая наивысшую производительность в минимальном пространстве, они относятся к самым компактным системам на рынке. Комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB рекомендованы для широкого круга задач и имеют оптимальное соотношение цена-производительность в диапазоне мощностей до 1 кВт.

Дополнительная информация

8LVB

В серии 8GM (M - редукторы установлены прямо на двигателе), на выбор имеются стандартные редуктора серии 8GM40 и 8GM50. Серия 8GM50 оптимизирована для работы с увеличенными радиальными и осевыми силами. Редукторы стандартной серии являются одноступенчатыми, имеют передаточные отношения i = 3, 4, 5, 8 и 10 и свободный ход <8-15 угловых минут. Кроме того, для этих редукторов имеется двухступенчатая конструкция с опциональным гладким валом.

Главные особенности
  • Интегрированная конструкция уменьшает массу, экономит пространство и снижает движущуюся массу
  • Высоко динамические сервоприводы с низким моментом инерции
  • Высокий крутящий момент в минимальном пространстве
  • Высокая степень точности позиционирования благодаря системе абсолютного энкодера высокого разрешения и низкому уровню свободного хода
  • Максимальная плотность мощности
  • Полная интеграция в системную среду B&R
  • Диапазон мощности до 1 кВт для напряжений шины постоянного тока 80 В= и 320 В=
  • Двойной угловой разъем с диапазоном вращения 300° и сингл-кабель решением (гибридное)
  • Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
  • Быстрая и простая фиксация коннектора
Тип соединения

Двойной угловой разъем

Инновационная система подключения, разработанная для этой серии компактных серводвигателей, требует немного места для кабелей и обеспечивает максимальную гибкость. Диапазон вращения 300° обеспечивает чрезвычайно высокую гибкость соединений.

Быстрое, не требующие инструментов крепление с самоблокирующимся замком (springtec®) обеспечивает простое и надежное соединение для кабелей питания и энкодера.

Вместе с этой универсальной системой соединения новая серия 8LVB предлагает защиту IP54 для приложений в широком диапазоне областей автоматизации. Это гарантирует безопасность соединений даже в неблагоприятных условиях.

Металлический корпус для разъемов обеспечивает оптимальный экран для ЭМС и высокий уровень безопасности во время эксплуатации.

    • Двойной угловой коннектор с диапазоном вращения 300°
    • Быстро отпираемый и запираемый, самоблокирующийся замок для коннектора
    • Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
    • Прочный металлический корпус
    Y-TEC

Решение сингл-кабель (гибрид)

    • Коннектор с диапазоном вращения 300°
    • Подключение энкодера и питания в одном проводе
    • Быстро отпираемый и запираемый, самоблокирующийся замок для коннектора
    • Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
    • Прочный металлический корпус
    H-TEC
Технология энкодера
Gebertechnik

Технология энкодера

В качестве энкодера компания B&R предлагает на выбор либо резольвер для стандартного применения, либо абсолютный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2.

Ультра-компактный энкодер длиной менее 13 мм является многооборотным и имеет буферную батарею.

Поддерживая 262,144 (218) значений позиции на оборот и 65,536 (216) оборотов, энкодер обеспечивает прекрасное разрешение при чрезвычайно компактной конструкции.

Варианты комбинаций мотор-редуктор

Мы поставляем следующие комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB:

  • C различными энкодеры для двигателей
  • С различными передаточными отношениями
  • С 1 и 2-ступенчатыми редукторами
  • С или без фиксирующего тормоза двигателя
  • Конец вала со шпоночным пазом или гладким валом
  • С различными номинальными скоростями
  • Двойной угловой встроенный разъем или сингл-кабель решение (гибридное)
Встроенный чип с параметрами

Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для двигателей 8JSB/8JSQ с дизайном, отвечающим стандартам гигиены. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Затем сервопривод считывает предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем, из встроенного чипа с параметрами. Единственное, что необходимо оптимизировать пользователю это контроллеры скорости и позиции. Встроенная среда запуска в B&R Automation StudioTM обеспечивает всю необходимую поддержку.

Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.

Размеры и длина

Комбинация двигатель /редуктор серии 8LVB поставляется в трех различных типоразмерах (1, 2, 3). Они имеются в различных размерах и с разной номинальной мощностью. Длина указывается числом (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.

  • Охлаждение / тип конструкции
    Имеется для типоразмера
    1
    2
    3
    С
    Да
    Да
    Да

Двигатель, встроенный в комбинацию двигатель /редуктор серии 8LVB может иметь 2 различных значения длины. Они имеют различную номинальную мощность при идентичных размерах фланца. На длину указывает цифра (d) в коде заказа.

  • Длина
    Имеется для типоразмера
    1
    2
    3
    2
    ---
    Да
    ---
    3
    Да
    Да
    Да
Обзор доступных вариантов комбинаций мотор-редуктор и передаточных отношений
  •  
    8GM40
    8GM50
    Размер редуктора
    40
    60
    80
    50
    70
    90
    Двигатель
          
    8LVB13 n = 1500 rpm
    Да
    -
    -
    Да
    -
    -
    8LVB13 n = 1500 обр/мин с тормозом
    Да
    -
    -
    Да
    -
    -
    8LVB13 n = 3000 rpm
    Да
    -
    -
    Да
    -
    -
    8LVB13 n = 3000 обр/мин с тормозом
    Да
    -
    -
    Да
    -
    -
           
    8LVB22 n = 1500 rpm
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB22 n = 1500 обр/мин с тормозом
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB22 n = 3000 rpm
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB22 n = 3000 обр/мин с тормозом
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
           
    8LVB23 n = 1500 rpm
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB23 n = 1500 обр/мин с тормозом
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB23 n = 3000 rpm
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
    8LVB23 n = 3000 обр/мин с тормозом
    -
    Да
    -
    -
    Да
    -
           
    8LVB33 n = 1500 об/мин
    -
    -
    Да
    -
    -
    Да
    8LVB33 n = 1500 об/мин с тормозом
    -
    -
    Да
    -
    -
    Да
    8LVB33 n = 2100 обр/мин
    -
    -
    Да
    -
    -
    Да
    8LVB33 n = 2100 об/мин с тормозом
    -
    -
    Да
    -
    -
    Да

Имеющиеся передаточных отношений (iii)

  • Планетарные редукторы для прямой установки на двигатель – Код заказа (iii)
    Серия редуктора
    1 ступень
    2 ступень
    8GM40
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    8GM50
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.