Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

ACOPOSmicro

ACOPOSmicro Servo Servomotor_WEISS

Система приводов ACOPOSmicro

Эта серия содержит решения для диапазонов наименьшей мощности.

  • Инновационная концепция привода
  • Широкий диапазон применения
  • Компактная конструкция
  • Гибкая функциональность
  • Опциональные расширения

lib.block.product.categories

Гибкость

Непрерывно меняющаяся область использования и необходимость интегрировать различные типы приводов в один станок часто создают серьезные трудности для разработчиков приложений. Создание проектов с помощью B&R Automation Studio позволяет оперировать с широким диапазоном конструкций приводов, используя одинаковые инструменты. Это означает, что гибкие архитектуры приводов могут компоноваться путем их связывания или с сохранением взаимной независимости. Также есть возможность включать различные версии станка в фазу настройки и учитывать различные модели с изменяющимися типами приводов. Несложно реализовать комбинацию шаговых двигателей и серводвигателей. Это дает производителю станка новые уровни свободы в плане гибкости.

Минимальные размеры

Компактность модуля становится очевидной в двухканальной версии. Для ACOPOSmicro требуется площадь менее 50 см² на ось. Это не только экономит пространство в шкафу управления для приложений с несколькими осями, но и предоставляет преимущества при подключении, так как подсоединение шины и напряжения питания необходимо только для каждого второго двигателя. Каждый шаговый двигатель можно обеспечить непрерывным током 10 A и пиковым током 15 А. Такой номинальной мощности достаточно для работы даже самых больших шаговых двигателей. Для серводвигателей допустимы непрерывный ток 8 A и пиковый ток 15 A. Для сервоприводов ACOPOSmicro имеются компактные двигатели 8LV. Модуль защищен от токовой перегрузки, перегрева и других недопустимых рабочих состояний. Соответствующие предупреждения и сообщения об ошибках могут передаваться по полевой шине.

Различные диапазоны номинального напряжения

Для достижения повышенных значений крутящего момента на высоких скоростях первое отклонение напряжения было спроектировано для номинального напряжения 80 В=. Модуль способен выдерживать импульсное перенапряжение до 95 В=. Однако привод можно также использовать в диапазоне низких напряжений практически без ограничений. Это означает, что серия продукции ACOPOSmicro может работать при напряжении до 18 В=.

Встроенный ввод/вывод

В дополнение к триггерным входам также имеется выход 24 В=. Он может использоваться, например, для управления внешними тормозами, а также в других задачах. При необходимости можно добавлять дополнительные функции, устанавливая опциональные модули – с минимальными затратами и не занимая дополнительное пространство. Это позволяет реализовать даже экстраординарные пользовательские требования. Опциональная поддержка различных систем энкодеров иллюстрирует высокую степень гибкости этого продукта.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.