Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

ACOPOSinverter

ACOPOSinverter P84 X64 S44_WEISS

Частотные инверторы

Эффективность в сочетании с интеллектуальностью – Улучшают производительность станков – Повышают конкурентоспособность, защищают производственные установки, одновременно сокращая энергопотребление и уменьшая затраты на техническое обслуживание.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
  • ACOPOSinverter P74

  • ACOPOSinverter P84

ACOPOSinverter P74

Преобразователь частоты ACOPOSinverter P74 включает различные профили приводов для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 500 В и номинальной мощностью от 0,18 до 15 кВт. Комбинация ACOPOSinverter P74 и синхронного двигателя без энкодера очень компактна, что помогает значительно уменьшить габариты машины, а также ее стоимость.

Области применения

  • Погрузочно-разгрузочные работы (малые ленточные конвейеры, грузовые подъемники и т. п.)
  • Упаковочные установки (малые этикетировочные машины, малые пакетонаполнители и т. д.)
  • Специальные машины (миксеры, тестомешалки, текстильные станки и т. д.)
  • Насосы, компрессоры, вентиляторы
  • Грузовые подъемники
  • Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерные станки и т. п.)
  • Металлообработка и резка (гибочные прессы, сварочные машины, резательные машины и т. п.)

Функции

  • Управление тормозом
  • Распределение нагрузки
  • Управление конечным переключателем
  • Ограничение тока
  • Ограничение вращающего момента
  • Переключение наборов параметров
  • Переключение двигателей
  • ПИД-контроллеры
  • Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
  • Управление пониженным напряжением
  • Максимально быстрый останов и т. д.
ACOPOS_inverter_4er_Gruppe_weiss
  • Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц
    0,18–15
     
    1-фазная сеть, 200–240 В (кВт)
    0,18–2,2
    3-фазная сеть, 380–500 В (кВт)
    0,37–15
  • Привод
     
    Выходная частота
    от 0,1 до 599 Гц
    Тип управления с обратной связью
    Асинхронный двигатель
    Векторное управление потоком без энкодера, отношение напряжение/частота – характеристическая кривая U/f (2 или 5 точек), профиль насос/вентилятор (квадратичная характеристическая кривая Kn2), профиль энергосбережения (специально для вентиляции)
    Синхронный двигатель
    Векторное управление без обратной связи по скорости
    Кратковременная перегрузка по моменту
    170–200 % номинального момента двигателя
  • Функции
    Количество функций
    150
    Функции обеспечения безопасности
    Встроены
    STO (безопасная остановка двигателя), SLS (безопасное ограничение скорости), SS1 (безопасный останов 1)
    Количество входов/выходов
    Аналоговые входы
    3
    Логические входы
    6
    Аналоговые выходы
    1
    Логические выходы
    1
    Релейные выходы
    2
  • Связь
    Встроены
    Ethernet POWERLINK

ACOPOSinverter P84

Сервопривод ACOPOSinverter P84 – это преобразователь частоты для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 480 В и мощностью от 0,37 до 75 кВт.
Обладая широким диапазоном мощности и многочисленными встроенными функциями, приводы ACOPOSinverter P84 удовлетворяют самым строгим требованиям к сложным станкам.

Области применения

  • Сортировка и обработка материалов (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины, ленточные конвейеры, роликовые столы и т. д.)
  • Упаковка (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины и т. д.)
  • Текстильная промышленность (ткацкие станки, чесальные машины, стиральные машины, прядильные машины, холстовытяжные машины и т. д.)
  • Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерование)
  • Высокоинерционные системы (центрифуги, миксеры, асимметричные машины (балансирные насосы, прессы) и т. д.)
  • Производственное оборудование / Сортировка и обработка материалов

Функции

  • Управление тормозом
  • Распределение нагрузки
  • Управление конечным переключателем
  • Ограничение тока
  • Управление вращающим моментом
  • Переключение наборов параметров
  • Переключение двигателей
  • ПИД-контроллеры
  • Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
  • Управление пониженным напряжением
  • Максимально быстрый останов и т. д.
p84_gruppe
  • Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц
    0,37–75
     
    1-фазная сеть, 200–240 В (кВт)
    0,37–5,5
    3-фазная сеть, 200–240 В (кВт)
    0,37–45
    3-фазная сеть, 380–480 В (кВт)
    0,75–75
  • Привод
     
    Выходная частота
    1–500 Гц в полном диапазоне
    1–599 Гц до 37 кВт при 200–240 В и 380–480 В
    Тип управления с обратной связью
    Асинхронный двигатель
    Векторное управление потоком, с энкодером или без энкодера, отношение напряжение/частота – кривая U/F (2 или 5 точек), система адаптации мощности (ENA)
    Кратковременная перегрузка по моменту
    220 % номинального момента двигателя в течение 2 секунд
    170 % в течение 60 секунд
  • Функции
     
    Количество функций
    > 150
    Количество входов/выходов
    Аналоговые входы
    2
    Логические входы
    6
    Аналоговые выходы
    1
    Логические выходы
    -
    Релейные выходы
    2
  • Связь
    Встроены
    POWERLINK
  • Карты (опциональные)
    Интерфейсные карты для инкрементальных энкодеров
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.