Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

ACOPOS

ACOPOS 1022_WEISS

Интеллектуальные сервоприводы

Рост объемов выпуска продукции, сокращение производственных циклов, повышение качества и улучшение точности – всё это достигается с помощью сервоприводов серии ACOPOS.

lib.block.product.categories

Конструкция высокопроизводительного сервопривода

Сервопреобразователи серии ACOPOS являются важными компонентами законченных решений автоматизации от компании B&R. Промышленные функции и интуитивные инструменты позволяют сократить время разработки.

Важные критерии для производительности решений автоматизации – быстрая и точная реакция на события, обрабатываемые в приложении, или на оперативные изменения в производственном процессе. Поэтому сервопреобразователи ACOPOS работают с очень короткими временами цикла и циклами связи 400 мкс, что соответствует лишь 50 мкс в контуре управления.

Выдающееся качество, прочность и безопасность

EMV_Festigkeit_Detail

Особое внимание уделялось электромагнитной совместимости, чтобы облегчить использование в жестких промышленных средах. В дополнение к тестам, определенным в стандарте, проводились производственные испытания в сложных условиях. Результаты подтверждают превосходные значения, полученные при тестировании в лаборатории и при эксплуатации. В устройство также встроены необходимые фильтры, которые удовлетворяют рекомендациям CE.

На основании измеренных значений тока и температуры с использованием компьютерных моделей был рассчитан тепловой режим всей системы. Это позволило добиться максимальной производительности, задействовав все возможности системы.

Серводвигатели ACOPOS используют информацию из встроенного чипа с параметрами двигателя, который содержит все соответствующие механические и электрические данные. Больше нет необходимости в трудоемкой и подверженной ошибкам процедуре ручного задания параметров, а время запуска значительно снижено. В ходе проведения сервисного обслуживания можно запросить соответствующие данные и определить причины любой возникшей проблемы.

Серия сервопреобразователей ACOPOS также поставляется и с частично лакированными монтажными платами. Эти версии имеют идентичные технические характеристики, но более устойчивы к таким факторам окружающей среды, как пыль, агрессивные пары или влажность.

Модульность и точность с опциями связи

Einbau_Einsteckmodule

Точки ввода/вывода, необходимые для работы сервооси, являются частью стандартного оборудования для сервопреобразователей ACOPOS. В распоряжении пользователя два триггерных входа для задач, в которых требуются точные измерения, или управления распечаткой маркеров.

Все работы по дальнейшему конфигурированию сервопреобразователя ACOPOS в целях адаптации под требования конкретной области применения производятся с помощью вставных модулей. Имеются вставные модули, позволяющие выполнить сетевые соединения с другими приводами, контроллерами и устройствами визуализации, а также для соединения энкодеров, датчиков и исполнительных механизмов. Кроме того, для автоматизации на основе приводов также предлагаются процессорные модули, позволяющие интегрировать контроллер и привод.

Больше возможностей для инноваций

Успешное применение сервопреобразователей ACOPOS в следующих отраслях промышленности демонстрирует впечатляющий инновационный потенциал этой новаторской конструкции: производительность, функциональность и простоту использования.

  • Тароупаковочное производство
  • Обрабатывающая технология
  • Переработка пластмасс
  • Производство бумаги и печать
  • Текстильная промышленность
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Металлообрабатывающая промышленность
  • Полупроводниковая промышленность
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.