Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Универсальные конвейерные системы

flexible-Transportsysteme

Интеллектуальная конвейерная система от B&R позволит не только перемещать продукцию вдоль линии гораздо эффективнее, но значительно улучшить качество продукции. Следующее поколение конвейерных систем от B&R на базе линейного двигателя повысит уровень гибкости, надежности и скорости производства.

Вместо ремней и цепей продукция будет транспортироваться по ленте с помощью независимых, управляемых кареток. Благодаря разрешению управления до 10 µм и практически полному отсутствию трения во время движения кареток можно организовать производственный процесс с высокоточным позиционированием.

Максимальная надежность

Интеллектуальная конвейерная система от B&R была специально разработана для промышленного применения и предлагает непревзойденный уровень надежность. Система сконструирована в соответствии с уровнем защиты IP65 от влаги и пыли, а также обладает гладкой поверхностью для удобной чистки. Устройства пригодны для использования в чистых комнатах. Промышленный дизайн гарантирует высокую отказоустойчивость и надежную эксплуатацию 24/7

Быстрее значит продуктивнее

Уменьшение количества буферных зон позволит существенно снизить длину ленты в сравнении с традиционными конвейерными лентами. Она также позволит гораздо эффективнее использовать оставшееся место благодаря устранению кривых секций и внедрение обратного движения. Продукцию можно транспортировать независимо друг от друга с высокой степенью гибкости, группировать вместе на станции для дальнейшей обработки в качестве партии. Кроме того, производственный процесс можноускорить до 50%, что существенно повысить производительностью.

Быстрая перенастройка

Время быстрой переналадки оборудования станет огромным преимуществом в ежедневной работе. Поменять продукцию или формат, просто нажав кнопку в интерфейсе пользователя Во многих случаях механическая переналадка оборудования станет совершенно ненужной. Добавление или удаление кареток происходит моментально и быстро.

Улучшение качества

Универсальные конвейерные системы от B&R могут быть полностью интегрированы. Таким образом уменьшается не только площадь, требуемая для монтажа производственной линии, но и повышается уровень прецизионной обработки. Любой процесс можно идеально скоординировать с любым другим. Внешние устройства, например робототехнику, также можно синхронизировать с учетом жесткого реального времени. Высокоточная обработка возможна даже при работе с кривыми.

  • ≤50% быстрее

  • Экономия

  • Высокий уровень качества

  • Удобство в эксплуатации

  • Уменьшенные издержки

≤50% быстрее

Сокращение времени обработки по сравнению с традиционными транспортными технологиями

  • Высокая скорость обработки
  • Точность торможения и ускорения
  • Нет необходимости в буферных зонах
  • Движения продукции управляются независимо и индивидуально

Экономия

Меньше монтажная площадь, меньше аппаратного обеспечения

  • Нет необходимости в буферных зонах
  • Высокий уровень интеграции
  • Высокая плотность мощности
  • Высокая эффективность использования пути, в том числе движение по кривой и в обратную сторону

Высокий уровень качества

Высокий уровень точности, даже при движении по кривой

  • Каретки управляются независимо друг от друга и обладают высокой точностью позиционирования
  • Синхронизация с робототехникой
  • Безупречное качество поверхности предотвращает столкновение продукции

Удобство в эксплуатации

Простота освоения и использования

  • Защита оператора соответствует действующим стандартам безопасности
  • Быстрая переналадка оборудования
  • Быстрое добавление или удаление кареток
  • Быстрая и удобная замена сегментов конвейера, без необходимости демонтажа или разбора всего конвейера
  • Сниженный уровень шума конвейера, в отличии от традиционных конвейерных лент, благодаря магнитной технологии

Уменьшенные издержки

Минимальное время простоя и энергопотребления

  • Снижение времени простоя благодаря:
    + Меньшему количеству движущихся частей
    + Сокращению среднего времени на ремонт (MTTR)
    + Быстрой переналадки оборудования
  • Меньше брака благодаря отключению дефектных и резервных станций
  • Меньше количество пневматических компонентов снижает энергопотребление
  • Повторное использование энергии торможения каретки

Универсальная конвейерная система от B&R:

SuperTrak_button

Подробнее SuperTrak от B&R

allo offnen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.