Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Система X20 с защитным покрытием

X20DI9371 I_O_white_mit icons

Защита от агрессивной окружающей среды - система X20 с защитным покрытием

Серия X20c от B&R устанавливает новые стандарты защиты от агрессивных условий окружающей среды. Линейка X20c представляет собой контроллеры Х20 и продукцию системы ввод\вывода Х20 защищенную от воздействий конденсата и коррозионных газов благодаря покрытию защитным лаком электронных компонентов. Данные модули пригодны к применению даже при неблагоприятных атмосферных условиях.

Покрытие электронных модулей защищает компоненты и материнскую плату от конденсата и коррозионных газов. Эффективность защиты от конденсата проверена соответствующими испытаниями, согласно стандарту BMW GS 95011-4, а также защита от коррозионных газов с помощью 4 этапного теста на устойчивость к агрессивным газам, согласно EN 60068-2-60, метод испытания 4. Все проверки проводились в испытательской лаборатории компании, аккредитованной согласно EN ISO/IEC 17025:2007, и сертифицированной сторонними испытательскими организациями. В лаборатории продукция подвергается дальнейшему тестированию, чтобы проверить их долговечность - даже вне стандартных требований.

Независимость от условий эксплуатации

Семейство X20 с покрытием полностью совместимо со всеми существующими модулями Х20 по функциональности. Благодаря уникальной идентификации модулей среда разработки способно отличать их от стандартных моделей. С релизом данной линейки компания B&R расширила диапазон рабочих температур системы X20 - от -25 до + 60 ° C, вывела на рынок продукцию с сертификацией Germanischer Lloyd (GL) для морского применения. А также серия X20c существенно повысит возврат инвестиций покупателей за счет увеличения срока службы системы X20 независимо от условий окружающей среды.

  • Qualifizierung
     
    Highlights

lib.block.product.categories

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.