Продукция
Серия X20
Больше, чем просто система ввода/вывода
С хорошо продуманными деталями и совершенной эргономической конструкцией, серия X20 – это больше, чем система удаленного ввода/вывода: это завершенное решение для задач управления. В зависимости от потребностей пользователя и конкретных требований приложения, серия X20 дает возможность подобрать именно те компоненты, которые нужны в конкретном проекте.
- Серия X20 – идеальное дополнение к стандартной полевой шине, расширяющее возможности типовых систем управления. Просто подсоедините, сконфигурируйте, и система готова.
- Вместе с компонентами B&R серия X20 полностью раскрывает свой потенциал, демонстрируя в приложениях непревзойденную производительность и гибкость. Большим преимуществом является беспроблемная интеграция.
lib.block.product.categories
Компоненты и модули
3 х 1 = Один
В состав одного модуля входят три основных элемента: клеммная колодка – электронный модуль – базовый модуль.
Такая модульность приводит к системе, объединяющей преимущества стоечных и модульных систем ввода/вывода:
- Предварительная разводка кабелей без модулей
- "Горячее" подключение электроники
- Дополнительные слоты шины для добавляемых опций
Серия X20 отличается 50% увеличением плотности компонентов, усовершенствованной технологией соединений и оптимальным уровнем модульности.
Дополнительные преимущества
12 каналов шириной 12,5 мм позволяют добиться небывалой плотности установки компонентов с оптимальной эргономикой выводов. В результате серия X20 предлагает на 50 % больше каналов, чем обычные модульные системы, не жертвуя клеммными соединениями.
Целостность
Унифицированная реализация 1-проводных, 2-проводных или 3-проводных соединений – не требуются дополнительные клеммные перемычки.
Модульность
Одно- и двухканальные модули: максимальная гибкость – вы платите только за то, что вам действительно необходимо.