Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

POWERLINK

Powerlink_Logo_CMYK

POWERLINK как система, основанная на стандартной сети Ethernet, представляет второе поколение полевых шин. Она впервые позволила использовать весь потенциал информационных технологий в автоматизации. Сеть POWERLINK идеально приспособлена для приводов, устройств ввода/вывода, визуализации и обмена данными между системами PLC.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
    5LS182.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS182.6-2
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, PRC function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS189.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x TB704 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    OAT110130Z10-2
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    OAT110310Z00-2
    POWERLINK Master Evaluation Bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    POWERLINK Master Evaluation Bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    OAT210310Z00
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software

POWERLINK: Промышленная сеть Ethernet, работающая в режиме реального времени, - это реальность

Почему Ethernet?

Чтобы упростить цепочку разработки, обслуживания и логистики, в промышленности автоматизации возникла серьезная потребность в стандартизации почти всех уровней передачи данных и сетевой технологии. В связи с революцией Internet, широко распространенные в информационном сообществе стандарты сетей и протоколов достигли уровня цен и устойчивости, которые делают их привлекательными для коммуникационных сетей в промышленности автоматизации.

  • Ethernet имеет гарантированное будущее
  • Эта зрелая технология существует уже более 30 лет и продолжает развиваться. Длительные циклы амортизации, характерные для индустрии автоматизации, требуют надежной базы.

  • Технология Ethernet хорошо известна
  • Ethernet и соответствующие протоколы сегодня широко известны. Имеется большое количество инструментов, программ и компонентов, что приводит к значительному снижению цен.

  • Ethernet обеспечивает прозрачность
  • Стандарты Ethernet объединяют различные протоколы передачи данных на основе IP. Интеграция информационных технологий и автоматизации при использовании Ethernet дает вам реальную функциональную совместимость с гибкостью Internet.

  • Ethernet является системой реального времени
  • С POWERLINK Ethernet спускается до уровня датчиков и исполнительных механизмов, обеспечивая времена цикла до 200 мкс и радикальное улучшение точности синхронизации до микросекунды.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.