Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Продукция

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

Панели с производительностью промышленных ПК

Основанная на архитектуре Intel Atom, новая серия Power Panel 500 обладает производительностью промышленных ПК.

Их процессоры Intel Atom Z510/Z520/Z530 обладают достаточной мощностью, чтобы справиться даже с самыми требовательными приложениями.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Правильное устройство для любой задачи автоматизации

Сейчас, более чем когда-либо, конкурентоспособные решения управления и визуализации должны быть законченными, масштабируемыми и адаптироваться под конкретные приложения. Широкий ассортимент типов продукции и различные опции для гибкого расширения системы чрезвычайно важны для машиностроения. Поэтому интеллектуальные многофункциональные решения, предлагающие пользователям наивысшую степень свободы в части топологии управления, являются важными компонентами автоматизации. Экономичные решения могут быть оптимально реализованы путем адаптации аппаратного и программного обеспечения к соответствующему приложению.

Таким образом, объединение технологий управления, визуализации и управления движением в одном устройстве дает возможность предложить интеллектуальные комплексные решения, чей высокий уровень интеграции позволяет легко подключать панели к различным инфраструктурам автоматизации. Компактные панели Power Panel разработаны для использования в жестких промышленных условиях, благодаря чему обеспечивают высочайший уровень надежности и эксплуатационного комфорта. Однородная разработка проекта и встроенные опции переключения языков делают панели управления B&R всемирным промышленным стандартом.

Широкая линейка продуктов включает в себя дисплеи от 5.7" VGA до 15" XGA с интуитивно понятными сенсорным экраном и функциональными кнопками. Gigabit Ethernet обеспечивает быструю работу сети предприятия. При необходимости можно также добавить дополнительные интерфейсы полевой шины или другой интерфейс Gigabit Ethernet. При разработке Power Panel 500 большое внимание было уделено минимизации установочной глубины, чтобы панели оператора могли быть использованы в ограниченном пространстве.

  • Диагональ
    Разрешение дисплея
    Пикселы
    5.7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10.4"
    VGA
    640 x 480
    12.1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

Законченное решение с наивысшим уровнем гибкости

Как инструмент централизованной эксплуатации и управления, устройства B&R Power Panel объединяют технологии управления, визуализации и управления движением в одном компактном устройстве. От встроенных процессоров до полной мощности ПК – из широкого ассортимента всегда можно выбрать экономичные решения для машиностроения с оптимальной системной архитектурой.

Если необходимы расширения, модули удаленного ввода/вывода и сервоприводы можно просто подсоединить с помощью модульных интерфейсов полевой шины. При необходимости устройства Power Panel также могут быть расширены интерфейсами POWERLINK, CAN, PROFIBUS DP или другими интерфейсами полевой шины. Это позволяет создавать дополнительные топологии, которые могут быть легко реализованы позже. Для обеспечения надежной работы сложных станков часто используются несколько распределенных рабочих станций. Это обеспечивает простой доступ для обслуживающего персонала и гарантирует, что технологическая информация имеется на том станке, где она необходима.

Открытая системная платформа

Кроме того, обеспечения законченных решений автоматизации, устройства Power Panel являются также оптимальной платформой для открытых операционных систем. Это обеспечивает пользователям наивысший уровень гибкости, позволяя реализовать различные программные архитектуры на одной системной платформе.

Независимо от того, используются ли они для автоматизации полных систем, как интеллектуальные терминалы визуализации или вместе с открытыми операционными системами ПК, серия Power Panel предлагает правильный инструмент для любой ситуации.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.