Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Panel PC 900 (сингл-тач)

Automation Panel Single

Панели синглтач

Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.

Масштабируемая производительность

Полный спектр процессоров в Panel PC 900 – от одноядерного Celeron® до четырехъядерного Core™ i7 – обеспечивает гибкий выбор уровня производительности процессора, чтобы сделать его лучшей платформой для любого приложения. Даже в безвентиляторном режиме Panel PC 900 превосходит старшие версии своего предшественника.

lib.block.product.categories

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена системой Panel PC 900 в полноценное устройство Panel PC с масштабируемой вычислительной мощностью. Использование одной и той же передней платформы для Panel PC и Automation Panel сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Экраны от 10.4" VGA до 19" SXGA
  • Варианты с кнопками и USB интерфейсом
  • Тонкая конструкция
  • Гибкий монтаж
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовое стекло

Дополнительная информация

Совместимый

Продвинутая конструкция устройства Panel PC 900 обеспечивает поддержку не только систем с широкоформатным мульти-тач экраном, но и классических экранов с форматом 4:3. Оборудованная аналоговым резистивным дисплеем с экраном в 19", система Panel PC 900 полностью совместимы с устройствами предыдущих поколений в аспектах разрешения, соотношения сторон и форм-фактора дисплея.

Главные особенности

  • Процессоры серии Intel Core i
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • Звук High Definition Audio
  • HDD/SSD
  • 2 модульных интерфейса
  • Встроенный ИБП
  • До 2 слотов PCI / PCI Express
  • Тонкая конструкция
Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Платформа Panel PC 900 имеет полностью модульный дизайн, который позволяет адаптировать её под множество различных применений в зависимости от индивидуальных нужд и поставленной задачи. Варианты подключений устройств хранения данных от SSD до CFast, слоты для PCI и PCI Express, интегрированный ИБП обеспечивают безграничные возможности применения.

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
  • Размеры экрана
    Разрешение
    Сенсорный экран
    Функциональные кнопки
    Системные кнопки
    Интерфейс USB спереди
    Электропитание
    10.4"
    VGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    10.4"
    VGA
    Аналоговый резистивный
    Да
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    10.4"
    VGA
    Аналоговый резистивный
    Да
    Да
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    10.4"
    VGA
    Аналоговый резистивный
    Да
    Да
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    12.1"
    SVGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    12.1"
    XGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Нет
    24 В= / 85 до 264 В~
    15.0"
    XGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Нет
    24 В= / 85 до 264 В~
    15.0"
    XGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    15.0"
    XGA
    Аналоговый резистивный
    Да
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    15.6"
    HD
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Нет
    24 В= / 85 до 264 В~
    19.0"
    SXGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Да
    24 В= / 85 до 264 В~
    19.0"
    SXGA
    Аналоговый резистивный
    Нет
    Нет
    Нет
    24 В= / 85 до 264 В~
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.