Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Panel PC 2100 (сингл-тач)

PPC2100_white

Максимальная производительность в компактном корпусе

За счет предельно компактного корпуса, который соответствует размерам приемника Smart Display Link, Panel PC 2100 является особо надежным исполнением системы PC, пригодным практически для любого применения. Вариант Automation PC 2100 для шкафа управления также сводит к минимуму размеры системы ПК в сборе.

Вариант Automation PC 2100 для шкафа управления также сводит к минимуму размеры системы ПК в сборе.

Automation Panel Single

Панели синглтач

Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Дисплеи от 12.1" SVGA до 19" Full HD
  • Тонкая конструкция
  • Гибкий монтаж
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовое стекло
  •  
    4:3
    Размер дисплея
    12,1"
    15
    19"
    Разрешение
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 × 1024
    Сенсорный экран
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Ориентация
    Альбомная
    Альбомная
    Альбомная
    Электропитание
    24 В=
    24 В=
    24 В=

Эта инновационная ПК-конструкция на основе архитектуры Intel Bay Trail, чья технология одно-, двух- и четырехъядерных процессоров представляет собой важную веху для встраиваемых систем, — все с предложением оптимального соотношения цена / производительность. Четырехъядерный процессор достигает более высокого уровня производительности, чем Core i3 3217UE-Prozessor, используемый в Panel PC 900.

Связь по всем направлениям

Panel PC 2100 объединяет все важные интерфейсы, в том числе 2x Gigabit Ethernet, а также 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Интерфейсные модули также могут быть добавлены, чтобы воспользоваться технологией полевой шины, такой как CAN и POWERLINK. Для хранения данных доступны карты CFast на основе MLC, которые могут хранить до 60 Гб или больше.

Максимальная гибкость

Все панели Automation Panels 2-го поколения – синглтач и мультитач – можно преобразовать в полную систему ПК (PC) с помощью Panel PC 2100. Поскольку Panel PC 2100 не больше приемника Smart Display Link, она не увеличивает физическую глубину системы. Подсоединение кабелей к Ethernet и интерфейсам Fieldbus тоже очень удобно для пользователя, так как они все доступны на одной стороне Panel PC 2100.

Главные особенности

  • Процессоры Intel Atom E3800
  • До характеристик четырехъядерного ЦПУ
  • Предельно мощная графика
  • Компактные размеры
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Без вентилятора
Modularity-PPC2100_PPC900

Максимальная графическая производительность

Графическое ядро, применяемое процессами Intel Atom базируется на технологии Core i и обеспечивает производительность вычислений. Кроме того, это первый случай, когда в этом сегменте обеспечивается поддержка для DirectX 11, что открывает еще больше возможностей для расширенных функций графики в SCADA и других системах ЧМИ. Все разрешения и размеры экрана до 24.0" Full HD поддерживаются.

PPC2100 - Interfaces
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.