Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Panel PC 2100 (AP5000) для монтажа на кронштейне (сингл-тач)

Singletouch_Panels

Имеются также панели с форматом 4:3 и аналого резистивным сенсорным экраном, что бы обеспечить применения для любой задачи или совместимость со старым оборудованием. Другими словами, можно продолжить использовать приложение визуализации с их текущим разрешением даже на новейших ПК-платформах без необходимости модификаций в программном коде.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

Panel PC 2100 используемый в Automation Panel 5000 полнофункциональная, производительная компьютерная система. Ультра-компактный корпус имеет размер ресивера Smart Display Link. Вариант для монтажа в шкаф также обладает данными преимуществами.

Архитектура ПК базируется на Intel Bay Trail и предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. Благодаря технологии одно-, двух- и четырехъядерных процессоров она представляет собой веху для встраиваемых систем. Все варианты Automation Panel 5000 не имеют встроенного вентилятора.

Главные особенности

  • Форматы 4:3 от 15" XGA до 19" SXGA
  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
  • Опционально доступе с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Модульные системы кронштейнов

В частности, уменьшение размеров шкафа управления увеличивает потребность в возможных вариантах монтажа терминала. Полностью закрытый корпус с защитой IP65 обладают ключевым преимуществом, когда речь заходит о удобном размещении операторской панели на машине. По этой причине, варианты Automation Panel и Panel PC с полностью закрытым корпусом имеют возможность монтажа на кронштейн.

Главные особенности

  • Процессор Intel Atom E3800
  • До четырехъядерных процессоров
  • Чрезвычайно мощная обработка графики
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Без вентилятора

Связь по всем направлениям

Panel PC 2100 обладает всеми важными интерфейсами - 2x Gigabit Ethernet а также 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Можно добавить интерфейсные модули полевых шин, например POWERLINK или CAN. Для хранения данных используются CFast карты на базе MLC, которые могут хранить до 256 Гб и более.

  •  
    4:3
    Размеры экрана
    15''
    19"
    Разрешение
    1024 x 768
    1280 x 1024
    Сенсорный экран
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    SDL/SDL3
    Управляющие и соединительные элементы
    -
    -
    USB на передней панели
    -
    -
    Ориентация
    Альбомная
    Альбомная
    Электропитание
    24 В=
    24 В=
    Размеры дисплеев
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.