Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Продукция

Panel PC 2100 (AP5000) для монтажа на кронштейне (мульти-тач)

AP5000 - Panel Family

Современные Intel Atom технологии

Panel PC 2100 используемый в Automation Panel 5000 полнофункциональная, производительная компьютерная система. Ультра-компактный корпус имеет размер ресивера Smart Display Link. Вариант для монтажа в шкаф также обладает данными преимуществами.

Архитектура ПК базируется на Intel Bay Trail и предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. Благодаря технологии одно-, двух- и четырехъядерных процессоров она представляет собой веху для встраиваемых систем. Все варианты Automation Panel 5000 не имеют встроенного вентилятора.

lib.block.product.categories

Система серии Panel PC 2100 оснащена эффективными энергосберегательными процессорами, в ассортименте данной линейки имеются процессоры для большинства классов производительности - от одноядерного до четырехъядерного. Данные вычислительные мощности можно монтировать исключительно в шкаф управления. Производительность графики также не отстает от вычислительных мощностей - в плоть до поддержки технология DirectX 11. Даже при монтаже на поворотной кронштейн Panel PC 2100 отлично подходит для современных SCADA систем с изящной графикой.

Главные особенности

  • До четырехъядерных процессоров
  • Широкоэкранные форматы от 15.6" HD до 24" Full HD
  • Защищенный ёмкостной мультисенсорный экран
  • Опционально доступе с ручками
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Простая модификация

Переключатели и кнопки можно адаптировать под нужды каждой машину индивидуально. Список возможных изменений бесконечен - практически любое расположение стандартных кнопок, кнопок с подсвеченными кругами или нажимных кнопок разных цветов. Индивидуально изготовленные ЧМИ обычно поставляются полностью собранными. При необходимости можно установить изготовленную на заказ клавиатуру.

Максимальная гибкость

Все устройства Automation Panel 5000 можно модифицировать до полноценной компьютерной систем, добавив Panel PC 2100, чьи габариты соизмеримы со Smart Display Link ресивером. Подключение кабелей к интерфейсам Ethernet или полевых шин реализовано удобно, поскольку получить доступ к ним всегда очень просто.

Связь по всем направлениям

Panel PC 2100 обладает всеми важными интерфейсами - 2x Gigabit Ethernet а также 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Можно добавить интерфейсные модули полевых шин, например POWERLINK или CAN. Для хранения данных используются CFast карты на базе MLC, которые могут хранить до 128 Гб и более.

AP5000 Schnittstellen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.