Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Automation Panel 900 Multitouch

Multitouch Panels

Панели мультитач – оптимальное удобство в работе

Панели с мультисенсорным вводом (multi-touch) открывают новые горизонты в инновационном дизайне ЧМИ. Поддерживаются многочисленные жесты, которые могут быть использованы в приложении: увеличение и уменьшение, а также поворот объектов двумя пальцами, прокрутка списков и переключение на следующий экран с быстрым скольжением. Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. Она также эффективно предотвращает ошибки, просто требуя жесты двумя руками для критических или потенциально опасных операций.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Сенсорный экран с мультисенсорным вводом и наведенной емкостью
  • Широкоэкранные форматы от 7" WVGA до 24" Full HD
  • Соединения для DVI, SDL и SDL3
  • Тонкая конструкция
  • Гибкий монтаж
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовая поверхность

Единая системная платформа

Разделение системы на панель, приемник SDL/SDL3 и Panel PC приносит преимущества в полевых условиях. Например, можно быстро заменить поврежденный дисплей без необходимости заменять Panel PC полностью. Таким образом, фирма B&R создала единый внутренний интерфейс, который устанавливает гибкую системную платформу для всех будущих архитектур ПК.

Backside1

С приемником SDL/DVI Automation Panel предлагает гибкие соединения для удаленных дисплейных блоков. Для многих панелей в полевых условиях Automation PC 910 оснащена испытанным интерфейсом SDL, который также может использоваться как стандартный интерфейс DVI. SDL делает подключение ПК и дисплеев предельно простым, подобно соединению с одним кабелем.

Smart Display Link передает на дисплейный модуль не только данные изображения, но и все данные, необходимые для работы сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, кнопок и удаленного USB-интерфейса.

Дополнительная информация

  •  
    Широкий экран
    Размер дисплея
    7"
    12,1"
    15,6"
    18,5"
    21,5"
    24"
    Разрешение
    800 x 480
    1280 x 800
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Сенсорный экран
    Проекционно-емкостной
    Проекционно-емкостной
    Проекционно-емкостной
    Проекционно-емкостной
    Проекционно-емкостной
    Проекционно-емкостной
    SDL/SDL3
    Ориентация
    Альбомная
    Альбомная
    Альбомная
    Альбомная
    Альбомная
    Альбомная
    Электропитание
    24 В=
    24 В=
    24 В=
    24 В=
    24 В=
    24 В=
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.