Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Automation Panel 5000 для монтажа на кронштейне (сингл-тач)

Singletouch_Panels

В частности, уменьшение размеров шкафа управления увеличивает потребность в возможных вариантах монтажа терминала. Полностью закрытый корпус с защитой IP65 обладают ключевым преимуществом, когда речь заходит о удобном размещении операторской панели на машине. По этой причине, варианты Automation Panel и Panel PC с полностью закрытым корпусом имеют возможность монтажа на кронштейн.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Сингл-тач панели

Имеются также панели с форматом 4:3 и аналого резистивным сенсорным экраном, что бы обеспечить применения для любой задачи или совместимость со старым оборудованием. Другими словами, можно продолжить использовать приложение визуализации с их текущим разрешением даже на новейших ПК-платформах без необходимости модификаций в программном коде.

Дополнительная информация

Главные особенности

  • Форматы 4:3 от 15" XGA до 19" SXGA
  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
  • Опционально доступе с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Кабели прокладываются через кронштейн и подключаются так, что бы к ним был удобный доступ, кроме того используются недорогие стандартные кабели. Установленная панель имеют прокладку кабелей через поворотный кронштейн. Компоновка устройства, монтируемого на кронштейн, происходит таким же модульным способом, что и встраиваемого устройства. Пользователи, использующие Smart Display Link 3 - последние поколение технологии передачи интерфейса пользователя от B&R - почувствую всю выгоду и простоту от подключения по RJ45, которое не съедает ни капли лишнего места в поворотном кронштейне.

  •  
    4:3
    Размеры экрана
    15''
    19"
    Разрешение
    1024 x 768
    1280 x 1024
    Сенсорный экран
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    SDL/SDL3
    Управляющие и соединительные элементы
    -
    -
    USB на передней панели
    -
    -
    Ориентация
    Альбомная
    Альбомная
    Электропитание
    24 В=
    24 В=
    Размеры дисплеев
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.