Другие

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
    5SWFON.0000-00
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
    5SWFON.0000-10
    B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
    B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
    5SWFON.0000-20
    Font CD Arial WGL
    Font CD Arial WGL
    5SWFON.0001-00
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    5SWFON.0001-10
    B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    5SWFON.0001-20
    Font Lizenz Arial WGL
    Font Lizenz Arial WGL
    5SWOSU.0000-EN
    Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors, English.
    Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors,...
    5SWOSU.0001-EN
    Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
    Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
    5SWUTI.0000-00
    OEM Nero CD-RW Software, only available with a CD writer.
    OEM Nero CD-RW Software, only available with a CD writer.
    5SWUTI.0001-000
    HMI Service Center USB Flash Drive - Hardware diagnostics software - For APC810/PPC800 - For APC910/PPC900 - For APC2100/PPC2100 - For APC51x/PP500 - For Automation Panel 800/900
    HMI Service Center USB Flash Drive - Hardware diagnostics software - For APC810/PPC800...

Тонкий клиент

Эксплуатация и мониторинг в удаленных местах

Тонкие клиенты – это идеальное решение, когда требуется переключаться между различными панелями оператора. Устройства B&R Power Panel 300 с операционными системами Windows CE® – наилучшая платформа для обработки подобных задач. Тонкие клиенты действуют как чистые модули ввода/вывода. Приложения выполняются на сервере. Сами клиенты экономичным образом объединены в сеть с помощью Ethernet TCP/IP.

Протокол Remote Desktop

Удобный конфигурационный пакет B&R позволяет генерировать полезные промышленные решения клиент-сервер, используя стандартный сервис "Remote Desktop Protocol". Не требуется вводить пароли на клиентах, потому что предпочтительный клиент автоматически подключается к серверу после запуска системы. Неактивные клиенты показывают простой экран регистрации. Затем приложение можно вывести на экран с помощью мыши или клавиатуры.

Power Panel 300 как тонкий клиент

Почти не требующая обслуживания конструкция без вращающихся деталей, память CompactFlash и множество различных типов дисплеев (до TFT 15" XGA) делают Power Panel 300 идеальным вариантом для использования в качестве тонкого клиента. Если другим системам для подобных решений требуется дорогая операционная система на сервере, для решений B&R вполне достаточно операционной системы Windows XP Professional.

USB флэш-накопители на тонком клиенте

Если к клиенту подключен дисковод (например, USB флэш-накопитель), он становится доступным во всей сети по Ethernet. Сервер также может обращаться к этому удаленному дисководу, что значительно упрощает изменение или замену параметров станка.

  • Номер модели1
    Описание
    5SWOSU.0000-EN
    Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows CE 4.1/4.2/5.0 и 6.0, английская версия.
    5SWOSU.0001-EN
    Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows XP Pro / Embedded, английская версия.
  • 1
    В поставку включена только лицензионная этикетка. При сборке устройства устанавливается программное обеспечение с необходимой операционной системой.
Thin Client
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.