Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Automation Studio

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

Особенности

B&R Automation Studio – это интегрированная среда программирования, содержащая инструменты для всех фаз проекта. Контроллер, привод, связь и визуализация – все это можно конфигурировать в одной среде, что уменьшает время интеграции и эксплуатационные расходы.

Управление проектом – Программное обеспечение по требованию

Благодаря системно-ориентированному представлению проекта и разделению на функциональные пакеты вы сможете четко управлять и программировать масштабные проекты. Затем запрограммированные и конфигурированные части станка могут назначаться различным конфигурациям оборудования. В проекте вы можете управлять несколькими состояниями поставки в дополнение к среде тестирования для определенных типов станков, которые могут использовать различное программное и аппаратное обеспечение.

Программирование – Правильный язык программирования для каждого приложения

Пользователю предоставляется эффективная поддержка: в его распоряжении языки программирования (IEC 61131-3 и ANSI C), интегрированные в Automation Studio, которые могут комбинироваться при необходимости, современная архитектура, а также возможность структурировать среду программирования. Все языки получают доступ к одинаковым типам данных и используют одинаковые библиотеки и переменные. Кроме того, Automation Studio поддерживает простое и безопасное программирование. [Подробнее...]

Встроенная визуализация

Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для организации локального/удаленного отображения, а также управления на XGA дисплеях с кнопками и/или сенсорными экранами. Эта интеграция устраняет необходимость во внешних средствах визуализации, что приводит к снижению затрат на встроенную визуализацию станков. Удаленные сервисы типа VNC обеспечивают немедленную удаленную эксплуатацию и техническое обслуживание без дополнительных расходов. [Подробнее...].

Конфигурирование сервоприводов – Простые решения для задач позиционирования

Automation Studio включает все инструменты, необходимые для задач позиционирования. Согласно девизу "Конфигурирование, а не программирование", даже чрезвычайно сложные приложения управления движением можно реализовать в Automation Studio, не прибегая к программированию. Функциональные блоки для управления движением PLCopen соответствуют требованиям IEC 61131-3; они доступны пользователю в качестве опции непосредственно при программировании. [Подробнее...]

Диагностика

Automation Studio включает широкий выбор диагностических инструментов для считывания системной информации и оптимизации системы. Используя Менеджер диагностики системы, можно получить обширную информацию о целевой системе с помощью стандартного веб-доступа.

Дистанционное техническое обслуживание – От управления процессом до замены микропрограммного обеспечения

Станки и системы часто работают в удаленных местах. В результате задачи сервиса и технического обслуживания задачи обычно связаны с дорожными расходами. Удаленная диагностика и дистанционное техническое обслуживание понижают риск, особенно в ходе гарантийных периодов. Будь то диагностика оборудования, установка значений или автоматизированная работы машин, интеграции VNC, веб-сервер и дистанционное программирование предоставляют ценные сервисы для всех этапов жизненного цикла машины.

Связь и системы полевой шины

В Automation Studio устройство полевой шины добавляется в соответствующий интерфейс полевой шины и конфигурируется подобно модулю ввода/вывода. При использовании функции импорта для описания устройства от соответствующего поставщика (GSD, EDS и т.п.), пользователь работает через тот же интерфейс, что и для любой другого модуля ввода/вывода. Как открытый стандарт для настройки параметров и конфигурирования устройств полевой шины для автоматизации, встроенная технология FDT/DTM упрощает интеграцию устройств полевой шины с использованием знакомых методов. Это упрощает интеграцию и минимизирует объем необходимого программирования и пусковых работ. [Подробнее...]

Операционные системы реального времени – Масштабируемость и безопасность инвестиций

В Automation Studio интегрирована операционная система реального времени, программное ядро, которое позволяет выполнять приложения на целевой системе. Это гарантирует максимально возможную производительность для используемых аппаратных средств.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.