Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Серия Mobile Panel 7100

MP7100

Переносные панели оператора Mobile Panel 7100 предлагают максимальную гибкость и комфорт пользователю. Можно будет пользоваться машиной, находясь непосредственно в центре событий. В обширном ассортименте, состоящий из разных вариантов устройства, начиная с размера в 10.1" и производительностью промышленного ПК, найдется устройство для любого типа задач.

Эргономичная конструкция

Переносные панели операторов сконструированы, что бы их было удобно держать в руке, а главное, так что бы оператор не почувствовал усталости даже после продолжительной работы с устройством. Вне зависимости является ли оператор правшой или левшой, работать с устройство одинакового приятно и удобно. Легкий вес конструкции также помогает обеспечить безопасную эксплуатацию и наблюдение за системой.

lib.block.product.categories

Прочный корпус годится для использования в жестких промышленных условиях

Переносные системы типа Mobile Panel естественно должны удовлетворять более высоким требованиям, чем монтируемые устройства. По этой причине Mobile Panel 7100 имеет прочную конструкцию с двойными стенками, которые демпфирует сильные удары. Элементы управления, такие как кнопки переключение и аварийного останова, встроены в корпус специальной формы, который способен принять на себя любой удар. Кроме того, электроника скомпонована так, чтобы максимально эффективно поглощать внешние удары и толчки, а также само устройство, кабели и разъемы защищены от пыли и брызг воды.

Встроенные функции безопасности

Мобильные панели оператора оснащаются трех шаговым переключателем. Во время эксплуатации машины в режиме настройки (setup mode) данный переключатель должен находиться в средней позиции, иначе невозможно инициировать операции движения. Если переключатель отпущен или нажат в критической ситуации, то машина перейдет в режим безопасности. Все схемы переключения безопасности имеют двойной контур управления.

  • Главные особенности
  • Дисплеи с высоким разрешением
  • Интуитивно-понятное сенсорное управление
  • Надежная конструкция
  • Незначительный вес
  • Удобство эргономики для правши и левши
  • Заказные модификации для поверхности панели и элементов управления

Простота и интуитивность эксплуатации

Сочетании встроенного сенсорного экрана и функциональных кнопок обеспечивают пользователю оптимальный интерфейс. Часто используемые функции можно назначить предварительно запрограммированным кнопкам, а функции, которые зависят от состояния машины можно назначить на сенсорное управление.

  •  
    MP7120
    MP7121
    MP7140
    MP7150
    MP7151
    Дисплей
    3.4" TFT дисплей
    3.4" TFT дисплей
    7" TFT дисплей
    10.1" TFT дисплей
    10.1" TFT дисплей
    Разрешение
    WQVGA (480 x 272)
    WQVGA (480 x 272)
    WSVGA (600 x 1024)
    WXGA (1280 x 800)
    WXGA (1280 x 800)
    Сенсорный экран
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Аналоговый резистивный
    Процессор
    ARM Cortex A8
    Одноядерный
    600 МГц
    ARM Cortex A8
    Одноядерный
    60 МГц
    ARM Cortex A9
    Одноядерный
    1,0 ГГц
    ARM Cortex A9
    Одноядерный
    1,0 ГГц
    Intel Atom E3815
    Одноядерный
    1,46 ГГц
    Память
    128 Мб флеш-память
    128 Мб флеш-память
    4 Мб флеш-память
    4 Мб флеш-память
    32 Мб флеш-память
    DRAM
    256 Mбайт
    256 Mбайт
    1 Гб DDR3
    1 Гб DDR3
    4 Гб DDR3
    Интерфейсы
    Ethernet 10/100
    USB 2.0 (OTG mini)
    Ethernet 10/100
    USB 2.0 (OTG mini)
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Переключатели
    Переключатель с ключом
    Нажимные кнопки
    Аварийная кнопка, серая
    Разблокирующий выключатель
    Переключатель с ключом
    Переключатель с ключом
    Нажимные кнопки
    Аварийная кнопка, серая
    Разблокирующий выключатель
    Переключатель с ключом
    Переключатель с ключом
    Аварийная кнопка, серая
    Разблокирующий выключатель
    Переключатель с ключом
    Переключатель с ключом
    Аварийная кнопка, серая
    Разблокирующий выключатель
    Переключатель с ключом
    Переключатель с ключом
    Аварийная кнопка, серая
    Разблокирующий выключатель
    Переключатель с ключом
    Маховичок
    Нет
    Да
    Нет
    Нет
    Нет
    Ключи/LED
    36 мембранные кнопки
    4 светодиодных индикатора состояния
    20 мембранных кнопок
    4 светодиодных индикатора состояния
    20 мембранных кнопок
    5 светодиодных индикатора состояния
    20 мембранных кнопок
    5 светодиодных индикатора состояния
    20 мембранных кнопок
    5 светодиодных индикатора состояния
    Программная обеспечение
    VNC (Linux)
    VNC (Linux)
    mapp View (Linux)
    VNC ...
    mapp View (Linux)
    VNC ...
    WES7
    Защита
    IP65
    IP65
    IP65
    IP65
    IP65
    Вес
    480 г
    (без кабеля)
    480 г
    (без кабеля)
    960 г
    (без кабеля)
    1850 г
    (без кабеля)
    1850 г
    (без кабеля)
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .