Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Automation Panel 5000 для монтажа на кронштейне (мульти-тач)

AP5000 - Panel Family side

Пролистывай, прокручивай, увеличивай

Мультитач системы очень быстро завоевали популярность в промышленной среде благодаря управлению жестами, например для пролистывания, увеличения или прокручивания. Система Automation Panel с емкостным мультисенсорным широкоформатным экраном доступна в диагоналях от 15,6 до 24 дюймов с разрешением HD Ready или Full HD.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

В то время, как их предшественники обычно подключались к удаленному промышленному ПК, современные децентрализованные архитектуры управления всё больше склоняются к панелям со встроенным ПЛК или встроенных компонентов ПК. Automation Panel 5000 могут работать как удаленный терминал, так и панельный ПК. Для этого необходимо оснастить её или блоком ПК, или приёмником для высокопроизводительной технологии цифрового монитора B&R - Smart Display Link (SDL/SDL3). В любом случае, сами панели идентичны.

Максимальное удобство

Сенсорные экраны хоть и даёт доступ к новым и удобным формам взаимодействия, тем не менее для некоторых операций предпочтительней использовать механические средства управления. Поэтому B&R предлагает Automation Panel 5000 с дополнительными нажимными кнопками, позиционными и кнопочными переключателями. Кнопка аварийного останова так же может быть установлена на устройстве с поворотным кронштейном, чтобы он всегда была в зоне доступа оператора.

AP5000 Button Module

Главные особенности

  • Широкоэкранные форматы от 15,6" WVGA до 24" Full HD
  • Защищенный ёмкостной мультисенсорный экран
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
  • Опционально доступе с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Простая модификация

Переключатели и кнопки можно адаптировать под нужды каждой машину индивидуально. Список возможных изменений бесконечен - практически любое расположение стандартных кнопок, кнопок с подсвеченными кругами или нажимных кнопок разных цветов. Индивидуально изготовленные ЧМИ обычно поставляются полностью собранными. При необходимости можно установить изготовленную на заказ клавиатуру.

Легкость в эксплуатации

Устройства на поворотным кронштейне имеются как с сенсорным экраном, так и с дополнительными элементами управления. Использование жестов для двух рук поможет избежать непреднамеренного срабатывания критически важных операций. Вариант устройства с аналого-резистивным сингл-тач дисплеем завершает линейку продукции. Кнопки, многопозиционные переключатели, пусковые включатели и встроенная кнопка аварийного выключения гарантируют максимальный комфорт.

Упрощенное проводное соединение

Кабели прокладываются через кронштейн и подключаются так, что бы к ним был удобный доступ, кроме того используются недорогие стандартные кабели. Установленная панель имеют прокладку кабелей через поворотный кронштейн. Компоновка устройства, монтируемого на кронштейн, происходит таким же модульным способом, что и встраиваемого устройства. Пользователи, использующие Smart Display Link 3 - последние поколение технологии передачи интерфейса пользователя от B&R - почувствую всю выгоду и простоту от подключения по RJ45, которое не съедает ни капли лишнего места в поворотном кронштейне.

Гибкие возможности монтажа

Вся серия продукции Automation Panel может пригодна для подвесного монтажа или монтажа в стойку. Панели сконструированы таким образом, чтобы обеспечить лёгкий доступ ко всем рабочим элементам и кабелям. Это возможно за счет снятия всей задней крышки, которая, как и сама панель, обеспечивает класс защиты IP65.

Кроме того, можно установить боковые ручки, чтобы пользователю было проще выставлять панель в нужное положение. В качестве альтернативы системе поворотного кронштейна, Automation Panel можно установить на крепление для мониторов VESA.

AP5000 vorne - hinten
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.