Шина CAN

CAN

Шина CAN продемонстрировала большие успехи, особенно в машиностроении; ее важность постоянно увеличивается. Среди причин этого успеха – высокая помехоустойчивсть, быстрая передача данных, простота использования и детерминированное поведение в режиме реального времени. CAN – идеальная полевая шина для приложений с умеренным числом узлов удаленного ввода/вывода и несколькими осями. Как полевая шина, CAN имеет ограниченные возможности при работе в больших и более сложных машинах. Однако для этих приложений POWERLINK является идеальным расширением в диапазон более высокой производительности.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
    5LS172.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 256 kB SRAM (Automation Runtime)
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS197.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface,...
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Datenschutzerklärung.