Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

PROFINET

Profinet

PROFINET RT – стандарт промышленной сети Ethernet от организации PI (PROFIBUS & PROFINET International), основанный на проверенных TCP/IP и ИТ стандартах.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
    5ACPCI.XPNM-00
    PCI PROFINET controller fieldbus card - 2 RJ45
    PCI PROFINET controller fieldbus card - 2 RJ45
    5ACPCI.XPNS-00
    PCI PROFINET device fieldbus card - 2 RJ45
    PCI PROFINET device fieldbus card - 2 RJ45

Стандарт PROFINET различает три различных класса производительности.

PROFINET NRT (без реального времени)

Эта тип используется в приложениях, где временные параметры не критичны. В нем используется протокол передачи данных Ethernet TCP/IP, а также UDP/IP. Достигнуты времена циклов >100 мс.

PROFINET RT (реальное время)

В PROFINET RT обмен данными ввода/вывода производится непосредственно с использованием протокола Ethernet, но диагностические данные и данные связи все еще передаются через UDP/IP. PROFINET RT позволяет создавать приложения с временами циклов >10 мс.

PROFINET IRT (изохронное реальное время)

Эта изохронная связь в реальном времени была разработана специально для приложений управления движением. При использовании определенного аппаратного обеспечения могут достигаться времена циклов <1 мс и временные флуктуации <1 мкс.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.