CANopen

CANopen

CANopen является протоколом связи для 7-го уровня (пользовательский уровень в модели ISO/OSI), который обеспечивает высокую степень гибкости в конфигурации и использует CAN как среду передачи 2-го уровня. Первоначально разработанный для приложений движения, в данное время он стал общепризнанным протоколом, используемым в широком круге задач, таких как медицинский инжиниринг, военно-морская навигация, эксплуатация железных дорог и даже автоматизация зданий.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...
    5ACPCI.XCOM-00
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen master
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen master
    5ACPCI.XCOS-00
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen slave
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen slave
    5LS172.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 256 kB SRAM (Automation Runtime)
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS197.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface,...

CANopen не является классический системой "ведущий-ведомый"; вместо этого она работает с сервисами "клиент-сервер" и следует принципу "производитель-потребитель".
Предоставляются стандартизированные объекты связи: объекты сервисных данных (SDO) для конфигурирования элементов каталога объектов, объекты производственных данных (PDO) для передачи данных реального времени, объекты управления сетью (NMT) для управления и мониторинга узлов, а также другие объекты, например, объекты синхронизации, временные метки и аварийные телеграммы.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Datenschutzerklärung.