Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

ACOPOSremote

ACOPOSmulti65_WEISS

Распределенная система приводов

Возможность непосредственно интегрировать компоненты привода в установку является одним из основных требований производства модульных станков. Для удовлетворения этого требования в B&R разработана система распределенных приводов ACOPOSmulti65, позволяющая строить приводные решения, полностью оптимизированные под конкретное приложение.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

8CVI – распределенные инверторы

Важным условием конкурентоспособности станка или системы являются решения по приводам, которые точно соответствуют приложению. Вот почему установка инверторов в непосредственной близости с исполнительным механизмом — без необходимости в дополнительном оборудовании — это лучший вариант. И B&R, с новой системой приводов ACOPOSremote, теперь может осуществить такое желание. Эта архитектура предлагает множество преимуществ для конфигурации станка.

Дополнительная информация

Идеальная топология

Одно из наиболее важных преимуществ – гибридные кабели между преобразователями. Простое соединение сервомодулей ACOPOSmulti65 в "гирлянду" обеспечивает понятную и гибкую архитектуру, при которой энергия просто переходит от одного модуля привода к другому.

Встроенная модульность

Все инверторные модули в серии ACOPOSmulti65 имеют степень защиты IP65, что позволяет установить их прямо на станок. При этом в шкафу управления остаются только модули питания, силовые инверторные модули высокой мощности и необходимые электромеханические компоненты. Это значительно упрощает реализацию модульной архитектуры станка. Когда требуются опциональные функции станка, их можно легко подключить – с должным выбором мощности питания – к линии питания станка с помощью гибридной кабельной сети.

Свободный выбор двигателя

Поскольку инвертор отделен от двигателя, пользователь может свободно выбрать привод, который лучше всего подходит для его приводного решения. Этот тип установки особенно подходит в условиях растущего преобладания линейных и моментных двигателей. Это предотвращает отрицательное влияние на свойства двигателя с сохранением максимально возможной динамики.

Однородность и совместимость

Система приводов ACOPOSmulti65 предлагает хорошо известные функциональные возможности серии приводов ACOPOSmulti и потому может однородно встраиваться в приводное решение.

Оптимальные конфигурации машины и системы, основанные на ACOPOSmulti65, – идеальное усовершенствование для модульных приводных решений, требующих максимально возможной производительности и гибкости.

Выносная соединительная коробка 8CVE

8CVE28000HC00.00-1.right

Прокладка кабелей для инверторов ACOPOSmulti65 8CVI обычно выполняется с использованием гибридного кабеля и простой организации отдельных модулей в линейную структуру. При этом использование гибридного кабеля связано с рядом требований. Кроме основной задачи – подачи энергии и организации сетевой связи, необходимо учитывать другие аспекты, например, технологию разъемов, управляемость и радиус изгиба. Сумма этих требований приводит к разумному максимальному диаметру кабеля, но это в конечном счете ограничивает доступный максимальный ток для снабжения инверторов 8CVI ACOPOSmulti65 в подобной линейной структуре.

В приложениях, где этого максимального тока недостаточно, необходимую мощность следует доставлять другим способом, организовав удаленное питание и распределение на месте. Для подобных ситуаций разработана выносная соединительная коробка 8CVE.

Прочная и гибкая

Подобно ACOPOSmulti65, выносная соединительная коробка 8CVE обладает защитой IP65, поэтому ее можно установить непосредственно на установке. Ее прочный корпус делает коробку идеальной для использования в жестких условиях окружающей среды. Это дает пользователю возможность гибко адаптировать расположение устройства согласно требованиям соответствующего приложения.

Отдельная прокладка кабелей расширяет свободное пространство

Электропитание, питание 24 В, технология безопасности (сигналы STO) и сеть POWERLINK прокладываются отдельно, поэтому выносная соединительная коробка 8CVE может подвести значительную мощность непосредственно на установку (до 30 кВт).

Кроме того, можно использовать стандартные кабели для реализации альтернативных решений, таких как передача энергии с помощью контактных колец. Это дает пользователю возможность использовать стандартную технологию разъемов при работе с удаленными сервоприводами.

Широкие возможности соединения

Выносная соединительная коробка 8CVE поставляется оборудованной четырьмя выходами гибридного кабеля. Это позволяет разделить мощность между несколькими (до четырех) линейными структурами инверторов ACOPOSremote 8CVI.

Были учтены и классические решения прокладки кабелей. Соединения, необходимые для сигналов STO (безопасной остановки двигателя), также включены в выносную соединительную коробку 8CVE и непосредственно воздействуют на соединение инверторов ACOPOSremote 8CVI, соединенных с выходами гибридного кабеля.

Кроме того, выносная соединительная коробка 8CVE оборудована двумя соединениями локального ввода/вывода – другой типичный пример поддержки модульной концепции станка.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.