Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

8LV compact drives

8LVA2 von Links

Динамичные компактные приводы

Самые современные концепции установок требуют исключительной динамики и эффективности при компактных размерах. 3-фазные синхронные двигатели 8LV производства B&R были специально разработаны для этой области применения и имеют чрезвычайно высокую удельную мощность для наивысшего уровня поддержки при проектировании машин.

lib.block.product.categories

  • Компоненты и модули

АртикулОписаниеСравнить продукты ...

8LVA mit ACOPOSmicro

8LV – технология компактных серводвигателей

Если есть необходимость разместить серводвигатели в очень малом пространстве, двигатели серии 8LV производства B&R – это все, что вам необходимо. Оборудованные резольвером или самым современным интерфейсом EnDat 2.2 двигатели готовы удовлетворить максимальные требования. Обладая низким моментом инерции, комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB отличаются высокими динамическими характеристиками и прекрасными свойствами самоускорения. Эти двигатели имеют стандартную защиту IP54, но также доступны с защитой IP65. Они также имеют опциональный фиксирующий тормоз. Предназначенные для использования с сервоприводами ACOPOSmicro, эти двигатели имеют чрезвычайно высокую эффективность и являются одними из наиболее компактных на рынке. Серводвигатели 8LV рекомендованы для широкого круга задач и имеют оптимальное соотношение цена-производительность в диапазоне мощностей до 1 кВт.

Гладкая поверхность

Специальная конструкция поверхности в серии синхронных двигателей 8LV позволяет использовать их в пищевой промышленности и изготовлении напитков. При разработке поверхность двигателей была сделана без углублений, где могли бы скапливаться жидкости.

Главные особенности
  • Крайне компактные и высоко динамичные
  • Диапазон мощности до 1 кВт для напряжений шины постоянного тока 80 В= и 320 В=
  • Многооборотный энкодер такой же длины
  • Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
  • Быстрая, простая и автоматическая фиксация
  • Доступны как опция для прямой установки на механизм
Тип соединения

Тип соединения

  • Главные особенности
  • Быстроразъемное соединение SpringTEC®
  • 300° непрерывный диапазон вращения
  • Самозапирающиеся
  • Разводка без инструментов
  • Компактная конструкция
  • ЭМС экранирование
  • Прочный металлический корпус
Y-TEC Stecker 300° Verdrehbarkeit Rendering
Встроенный чип с параметрами

Встроенный чип с параметрами Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для трехфазных синхронных двигателей 8LV. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод в ходе эксплуатации. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Двигатель пересылает на сервопривод номинальные и предельные значения параметров. Затем привод автоматически определяет предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем. Пользователю остается только оптимизировать скорость и регулятор положения. Пусконаладка упрощается с использованием встроенной среды запуска в B&R Automation Studio. Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.

Das elektronische Typenschild
Вид охлаждения и типоразмер

Серводвигатели серии 8LV с самоохлаждением (тип охлаждения А) имеют три типоразмера (1, 2, 3). Они отличаются по размерам (особенно размерам фланца) и по номинальной мощности. Различные типоразмеры можно отличить по числовому коду (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.
Двигатели серии 8LV могут иметь два значения длины. Они имеют различную номинальную мощность при идентичных размерах фланца. Значение длины соответствует числовому коду (d) в номере модели.

  • Длина
    Типоразмер
     
    1
    2
    3
    2
    ---
    Да
    ---
    3
    Да
    Да
    Да
Технология энкодера

В качестве энкодера компания B&R предлагает на выбор либо резольвер для стандартных приложений, либо абсолютный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2. Крайне компактный энкодер длиной менее 13 мм является многооборотным и имеет буферную батарею. Поддерживая 262 144 (218) значений позиции на оборот и 65 536 (216) оборотов, энкодер обеспечивает прекрасное разрешение при чрезвычайно компактной конструкции.Gebertechnik

Нагрузочная способность конца вала и подшипников

Серводвигатели 8LV оборудованы шарикоподшипниками с канавками для смазки, которые загерметизированы с обеих сторон и смазаны. Радиальные и осевые нагрузки (Fr, Fa), действующие на конец вала в ходе работы и при установке, должны быть в пределах приведенных ниже спецификаций. Элементы подшипников не должны подвергаться толчкам и ударам. Неправильное обращение приведет к сокращению срока службы подшипников или повреждению подшипника.

Установка

Осевые нагрузки Fa, допустимые при установке шестерен, муфт и т.п., зависят от типоразмера двигателя и приведены в следующей таблице:

  • Типоразмер двигателя
    Допустимая осевая нагрузка Fa [Н]
     
    Стандартный подшипник
    1
    480
    2
    1000
    3
    1650

Радиальная нагрузка

Радиальная нагрузка (Fr) на конец вала обусловлена силами установки (например, натяжением ремня на шкивах) и эксплуатационными силами (например, нагружающим моментом на шестерне). Максимальная радиальная нагрузка Fr зависит от типа конца вала, типа подшипника, средней скорости, позиции, где приложено радиальное усилие, и необходимого срока службы подшипников

Осевая нагрузка, сдвиг вала, вызванный осевым усилием

Осевая нагрузка Fa на конец вала обусловлена силами установки (например, напряжением, вызванным установкой), и эксплуатационными силами (например, шестернями с наклонными зубьями). Максимальная осевая нагрузка Fa зависит от типа подшипника и необходимого срока службы подшипников. Неподвижный подшипник закреплен на фланце A (в типоразмере 1 неподвижный подшипник расположен на стороне фланца B, а плавающий подшипник – на стороне фланца A) посредством стопорного кольца. Плавающий подшипник на фланце В предварительно нагружен пружиной в направлении фланца А. Осевые усилия в направлении фланца B могут преодолеть действие пружины, и вал сдвинется на длину осевого зазора в подшипнике (приблизительно 0.1 – 0.2 мм). Этот сдвиг может привести к проблемам на двигателях с фиксирующими тормозами или с энкодерами EnDat. Поэтому при использовании этих двигателей недопустимы осевые нагрузки в направлении фланца B.

Не допускаются осевые нагрузки на конце вала двигателей с фиксирующими тормозами. Особенное внимание следует обращать на предотвращение осевых нагрузок в направлении фланца В, потому что эти силы могут привести к отказу тормоза.

Определение допустимых значений для Fr и Fa

Информация, позволяющая определить допустимые значения Fr и Fa, содержится в технических данных соответствующих серводвигателей. Допустимые значения основаны на сроке службы подшипника 20000 часов (расчет срока службы подшипника основан на DIN ISO 281).

Варианты конструкции двигателя

В зависимости от требований клиента, могут поставляться следующие серводвигатели серии 8LV:

  • С различными номинальными скоростями
  • с сальником или без сальника
  • с фиксирующим тормозом или без него
  • с гладким валом или валом с призматической шпонкой
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.