Артикул Описание Сравнить продукты ...
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Automation Panel 5000

Модульные системы поворотных кронштейнов

Постоянное сокращение шкафов управления, в частности, повышает необходимость в станциях ввода, подходящих для гибкого монтажа. Полностью закрытые панели с защитой IP65 обладают несомненными преимуществами, когда речь идет о расположении панелей оператора в самых удобных местах на машине. Поэтому панели Automation Panel и Panel PC предлагаются в исполнении с полностью закрытым корпусом для монтажа на системах поворотных кронштейнов.

AP5000 - Panel Family - Stage Pose - CMYK

В то время, как их предшественники обычно подключались к удаленному промышленному ПК, современные децентрализованные архитектуры управления всё больше предъявляют требования к панелям со встроенным интеллектом в виде встроенных компонентов ПК. Предлагая решения для любого из этих сценариев, Automation Panel 5000 может быть установлена как удаленный терминал, или как встроенный Панельный ПК. Для этого необходимо оснастить её или блоком ПК, или приёмником для высокопроизводительной технологии цифрового монитора B&R - Smart Display Link (SDL/SDL3). В любом случае, сами панели идентичны.

Пролистывай, увеличивай, прокручивай

Широкий выбор Automation Panels доступен для установки на поворотный кронштейн. Классический вариант предлагается с аналоговым резистивным сенсорным экраном в формате 4:3, с размерами от 15" до 19" и разрешением XGA или SXGA.

Системы мультитач, в свою очередь, быстро набирают популярность в промышленной среде благодаря таким преимуществам, как интуитивные жесты для пролистывания, увеличения и прокручивания, а также жесты двумя руками для предотвращения случайного запуска критических операций. Система Automation Panel 5000 с мультисенсорным широкоформатным экраном доступна в диагоналях от 15,6 до 24 дюймов с разрешением HD Ready или Full HD.

AP5000 Button Module - CMYK

Максимальное удобство

Сенсорные экраны открывают новые формы взаимодействия с пользователем, но для некоторых операций до сих пор предпочтительны механические элементы управления. Поэтому B&R предлагает Automation Panel 5000 с дополнительными нажимными кнопками, позиционными и кнопочными переключателями. Кнопка аварийного останова так же может быть установлена на устройстве с поворотным кронштейном, чтобы всегда быть в зоне доступа оператора.

Используемые на многих производствах для управления правами доступа, RFID ключи могут легко контролировать доступ панелям оператора.

Простое адаптирование к требования пользователя

Кнопки и переключатели могут быть промаркированы отдельно, для оптимальной адаптации к нуждам пользователей. Список возможных изменений очень длинный, включая практически любое расположение стандартных кнопок, подсвеченные круглые кнопки и нажимные кнопки разных цветов. Индивидуально изготовленные ЧМИ обычно поставляются полностью собранными. Также доступен кнопочный модуль для специализированного оснащения.

Простая кабельная сеть

Кабели прокладываются через систему поворотных кронштейнов и подсоединяются к легкодоступной зоне со степенью защиты IP65, что позволяет использовать недорогие стандартные кабели. Смонтированная панель подключается кабелем непосредственно на поворотном кронштейне. Структура устройств выполнена по модульному принципу, аналогично встраиваемым изделиям. Заказчики, делающие выбор в пользу Smart Display Link 3, последнего поколения дисплейной техники передачи данных B&R, получают удобные узкие разъемы RJ45, которые идеальны для ограниченного пространства в конструкции поворотных кронштейнов.

Мощная процессорная техника

Системы серии Panel PC 2100 оснащены процессорами с высоким показателем энергосбережения в широком диапазоне производительности от одноядерных до четырехъядерных. Такая вычислительная мощность обычно возможна только для устройства, монтируемого в шкаф. Графическая производительность тоже не отстает; поддерживаются такие функции, как DirectX 11. Даже на поворотном кронштейне Panel PC 2100 оптимально подходит для самых передовых систем SCADA с современной графикой.

Удобство управления

Устройства для поворотных кронштейнов поставляются с сенсорным экраном или с дополнительными элементами управления. Использование двуручного управления для критических задач предотвращает случайное выполнение определенных операций. Аналоговые резистивные варианты синглтач логично завершают спектр продукции. Нажимные кнопки, селекторные и кнопочные переключатели, встроенная кнопка аварийной остановки делают управление максимально удобным. Встроенный радиочастотный идентификатор (считыватель RFID) позволяет индивидуально назначать права доступа. Нарушению правил эксплуатации, когда пароль записывается на каком-нибудь клочке бумаги, придёт конец.

Гибкие возможности монтажа

Панели B&R Automation Panel подходят для подвесного монтажа и монтажа на тумбу. Панели сконструированы таким образом, чтобы обеспечить лёгкий доступ ко всем рабочим элементам и кабелям. Это возможно за счет снятия всей задней крышки, которая, как и сама панель, обеспечивает класс защиты IP65.

кроме того, можно установить боковые ручки, чтобы пользователю было проще выставлять панель в нужное положение. Опциональный поворотно-наклонный шарнир позволяет эргономически настроить угол обзора панели, чтобы пользователи удобно работали и не уставали. В качестве альтернативы системе поворотного кронштейна, Automation Panel 5000 можно так же установить на крепление для мониторов VESA.

  • Главные особенности
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Опционально поставляется с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибкая установка сверху или снизу
AP5000 - Rotation Comparison V1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .