Yaskawa внедряет POWERLINK

KUKA и Yaskawa MOTOMAN теперь также предлагают специализированный контроллеры для робототехники с POWERLINK-интерфейсом. Роботы этих производителей можно беспрепятственно интегрировать в системы автоматизации от B&R. Производители серийных машин почувствуют, как легко программируются эти роботы, а также извлекут выгоду от возросшей производительности и универсальности.

Библиотеки, обеспечивающие программирования роботов согласно IEC 61131, используются для контроллеров B&R с целью их глубокой интеграции в ПО машины на любом уровне. Ускоренный ввод в эксплуатацию и возросшая точность синхронизации.

Никаких дополнительных терминалов оператора

После того, как контроллер интегрирован в общую систему управления, отпадает необходимость в дополнительной операторской панели для самого робота. Все данные, требуемые для эксплуатации и диагностики, можно вывести на экран и изменить через главный терминал машины.

  • Главные особенности
  • Программирование робота на языках IEC 61131
  • Робототехника органично интегрированная в систему управления
  • Снижение расходов на аппаратное обеспечение
  • Большой выбор платформ робототехники
Powerlink_Logo_CMYK

KUKA KR C4

Контроллер для робототехники KR C4 от KUKA теперь с POWERLINK-интерфейсом. Файл описания соответствующего устройства доступен для интеграции в систему управления от B&R. Помимо этого KUKA предлагает библиотеку mxAutomation, позволяющая запрограммировать специализированные контроллеры для робототехники в среде разработки Automation Studio, для которой язык IEC 61131 является встроенным, что гарантирует глубокую интеграцию логики робота на всех уровнях ПО машины.

KR QUANTEC_links
Yaskawa DX200

Yaskawa выпустила специализированный контроллер для робототехники DSX200 с интегрированным POWERLINK-интерфейсом. Файл описания и библиотека MotoLogix, выпущенные Yaskawa, позволяют интегрировать контроллер в систему управления от B&R. MotoLogix позволит производителям писать логику для специализированного контроллера на языке IEC 61131 для непосредственной интеграции в приложение.

Yaskawa_MOTOMAN_MH12
Comau и Stäubli

Специальные контроллеры C5G (Comau) и CS9 (Stäubli) для робототехники теперь оборудованы встроенным интерфейсом POWERLINK. С новыми решениями от KUKA и Yaskawa пользователи получит максимальную свободу при выборе платформы робототехники.

Racer Standard
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.