Сетевые технологии объединяются с автоматизацией

Header_mapp view

Смартфон является примером высокопроизводительной электроники с максимальным удобным использованием интерфейса. Неудивительно, что операторы промышленных машин и оборудования хотят этого же и для интерфейсов, которыми пользуются ежедневно. Благодаря компоненту mapp View, компания B&R теперь предлагает доступ к веб-технологии непосредственно из инженерной среды разработки. Впервые у инженеров по автоматизации есть все необходимые инструменты для создания мощных и интуитивно понятных ЧМИ-решений. И при этом им не нужно быть опытными веб-разработчиками.

mapp View Benutzer Design UI

Современные сайты и операционные системы смартфонов разрабатываются большими командами специалистов в области эксплуатации, проектирования и эргономики. Производители первичной комплектации (OEM) обычно не обладают такими ресурсами. Чтобы компенсировать это, им нужны простые в использовании инструменты, интегрированные в знакомую им программную среду.

  • Главные особенности
  • Все преимущества веб-технологии
  • Полная интеграция в среду разработки
  • Высокая пригодность для повторного применения
  • Оптимальное отображение на всех устройствах

Нужная информация в подходящее время

Операторов впечатляет не только красивая графика и мультисенсорная навигация. ЧМИ должно непосредственно помогать достижению первоочередных целей промышленного производства: максимальной производительности и минимального времени простоя.

Ключом к достижению обеих целей является получение нужной информации в подходящее время. Важные уведомления должны каждый раз достигать целевой аудитории, вне зависимости от типа устройства - будь то главная панель оператора, маленький информационный экран, смартфон или планшет. В то же время, проект должен не допускать возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором.

100-процентная веб-технология

"Благодаря mapp View компания B&R преодолевает эти трудности, при этом на 100 % полагаясь на веб-стандарты", – говорит Эгермайер. Эти технологии позволяют содержанию сообщений оптимально отображаться на любом устройстве вывода, вплоть до устройств адаптированных для конкретных пользователей или групп пользователей. Традиционные подходы требуют значительных ресурсов и знаний для разработки страниц для всего разнообразия устройств вывода данных.

Работа в знакомой среде разработки

Уникальная особенность mapp View заключается в интеграции веб-технологии в инженерную среду разработки. Хотя mapp View построен на HTML5, CSS3 и JavaScript, разработчикам системы автоматизации никогда не придется работать с этими языками. Вместо этого, они могут продолжить концентрировать свое внимание на своей области компетенции. Страницы ЧМИ создаются в знакомой среде разработки Automation Studio. Все функции графического интерфейса заключены в модульных элементах управления, называемых "виджеты", которые просто перетаскиваются в нужное место и настраиваются.

Одно из преимуществ веб-технологии - это способ разделения содержания и внешнего вида. Даже после окончательного формирования содержания ЧМИ-приложения, разработчики могут подстраивать внешний вид и стиль, для оптимизации эксплуатационных характеристик после проведения первых тестов. Для виджетов существует ряд стандартных тем, или же они могут быть разработаны с учетом корпоративного дизайна компании. Благодаря использованию веб-технологии содержание можно легко адаптировать к различным устройствам вывода, будь то широкоэкранная панель оператора или маленький экран смартфона.

Идеален для модульных архитектур

Разделены не только содержание и внешний вид. Управление машиной и приложение ЧМИ также полностью разделены. Программное обеспечение ЧМИ или индивидуальные компоненты графического интерфейса можно повторно использовать и изменять в любое время, что делает mapp View идеальным для машин с гибкой, модульной архитектурой. Кроме того, это сокращает затраты на обслуживание и, в общем, улучшает качество.

Сеть подвержена постоянному изменению и прогрессу, однако сами сетевые веб-технологии отличаются постоянством. HTML-страницы, созданные 20 лет назад, до сих пор правильно отображаются в любом современном браузере. mapp View построен на всемирно признанных веб-стандартах HTML5, CSS3 и JavaScript. В отличие от частных платформ, таких как Flash или Silverlight, эти стандарты постоянно обновляются и остаются в ходу десятки лет.

Открыт благодаря OPC UA

mapp View полностью интегрирован в инженерную среду разработки компании B&R - Automation Studio. Контроллеры от других производитель можно интегрировать в визуализацию с помощьюOPC UA. mapp View является первым в мире средством визуализации, для которого не требуется знаний языков веб-программирования.

OPC UA
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.