Компактный контроллер S-класса

B&R представляет новую серию контроллеров Compact-S в рамках системы X20. Новые контроллеры совмещают 2 ранее несовместимые характеристики: Производительность и компактность. Клиенты могут сделать выбор из 5-ти вариантов продукт, который наилучшим образом соответствует требованиям машины с технической и экономической точки зрения.

В стандартной комплектации новые контроллеры оснащены USB, POWERLINK и интерфейсом Gigabit Ethernet, и полностью совместимы с другими контроллерами X20. Наиболее мощная версия контроллера Compact-S достигает времени цикла до 400 микросекунд и имеет 256 МБ RAM и 2 ГБ внешней флеш-памяти.

  • Главные особенности
  • Контроллеры со временем цикла от 4 миллисекунд до 400 микросекунд
  • От простых машин до систем ЧПУ
  • Полная совместимость с другими продуктами B&R
  • Полная масштабируемость без ограничений

Если в такой производительности нет необходимости, то можно выбрать вариант с максимальным временем цикла от 800 микросекунд до 1 миллисекунды. Машины, которым не требуется сеть реального времени, могут использовать самые маленькие варианты Compact-S. Они имеют высокоскоростной Fast Ethernet и могут достигать времени цикла 2 или 4 миллисекунды.

Controls_Innovations 2016_X20_C-S_CPU_Slot-Varianten_GG

Модульность

Новые контроллеры в ширину всего 37,5 мм, включая подвод питания, что делает их самыми компактными в их классе. За счёт наличия в стандартной комплектации POWERLINK, Ethernet, USB и RS232 они широкий выбор средств коммуникации. В качестве опции доступен интерфейс CAN, при это его наличие не повлияет на размеры. Если приложению требуются дополнительные интерфейсы, контроллер можно модульно расширить одним или двумя интерфейсными слотами X20. Это позволяет использовать весь ассортимент интерфейсов полевых шин X20.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Datenschutzerklärung.