Выберите регион и язык:

Артикул Описание
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
5SWFON.0000-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font Lizenz Arial WGL
5SWOSU.0000-EN Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors, English.
5SWOSU.0001-EN Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
5SWUTI.0000-00 OEM Nero CD-RW Software, only available with a CD writer.
5SWUTI.0001-000 USB-флеш-накопитель c HMI Service Center — ПО аппаратной диагностики — для APC810/PPC800 — для APC910/PPC900 — для APC2100/PPC2100 — для APC2200/PPC2200 — для APC3100/PPC3100 — для APC51x/PP500 — для Automation Panel 800/900 — для Automation Panel 1000/5000

Тонкий клиент

Эксплуатация и мониторинг в удаленных местах

Тонкие клиенты – это идеальное решение, когда требуется переключаться между различными панелями оператора. Устройства B&R Power Panel 300 с операционными системами Windows CE® – наилучшая платформа для обработки подобных задач. Тонкие клиенты действуют как чистые модули ввода/вывода. Приложения выполняются на сервере. Сами клиенты экономичным образом объединены в сеть с помощью Ethernet TCP/IP.

Протокол Remote Desktop

Удобный конфигурационный пакет B&R позволяет генерировать полезные промышленные решения клиент-сервер, используя стандартный сервис "Remote Desktop Protocol". Не требуется вводить пароли на клиентах, потому что предпочтительный клиент автоматически подключается к серверу после запуска системы. Неактивные клиенты показывают простой экран регистрации. Затем приложение можно вывести на экран с помощью мыши или клавиатуры.

Power Panel 300 как тонкий клиент

Почти не требующая обслуживания конструкция без вращающихся деталей, память CompactFlash и множество различных типов дисплеев (до TFT 15" XGA) делают Power Panel 300 идеальным вариантом для использования в качестве тонкого клиента. Если другим системам для подобных решений требуется дорогая операционная система на сервере, для решений B&R вполне достаточно операционной системы Windows XP Professional.

USB флэш-накопители на тонком клиенте

Если к клиенту подключен дисковод (например, USB флэш-накопитель), он становится доступным во всей сети по Ethernet. Сервер также может обращаться к этому удаленному дисководу, что значительно упрощает изменение или замену параметров станка.

Номер модели1

Описание

5SWOSU.0000-EN

Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows CE 4.1/4.2/5.0 и 6.0, английская версия.

5SWOSU.0001-EN

Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows XP Pro / Embedded, английская версия.

1 В поставку включена только лицензионная этикетка. При сборке устройства устанавливается программное обеспечение с необходимой операционной системой.

Выберите регион и язык:

B&R Logo