Артикул Описание
8I0FT015.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 15 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT025.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 25 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT050.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 50 А для ACOPOSinverter, напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT070.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 70 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT100.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 100 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT160.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 160 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
8I0FT200.200-1 Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 200 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц

Выберите регион и язык:

B&R Logo