8I0XF074.010-1
|
Вентилятор для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 0,18–0,75 кВт и 3x 380–500 В, 0,37–1,5 кВт
|
|
8I0XF074.020-1
|
Вентилятор для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 1,1–2,2 кВт и 3x 380–500 В, 2,2–4 кВт
|
|
8I0XF074.030-1
|
Вентилятор для ACOPOSinverter P74/P76 3x 380–500 В, 5,5–7,5 кВт
|
|
8I0XF074.040-1
|
Вентилятор для ACOPOSinverter P74/P76 3x 380–500 В, 11–15 кВт
|
|