8I0BR010.000-1
|
Braking resistor ohmic value: 10 Ω continuous braking power: 1.00 kW degree of protection (IP): IP20
|
|
8I0BR015.000-1
|
Braking resistor ohmic value: 15 Ω continuous braking power: 1.00 kW degree of protection (IP): IP20
|
|
8I0BR028.000-1
|
Тормозной резистор 28 Ом, постоянная мощность торможения 0,2 кВт, для ACOPOSinverter P74, 3x 380–500 В, 11–15 кВт, для ACOPOSinverter P84, 3x 200–240 В, 3–4 кВт и 3x 380–480 В, 11–15 кВт
|
|
8I0BR060.000-1
|
Тормозной резистор 60 Ом, постоянная мощность торможения 0,1 кВт, для ACOPOSinverter P74, 1x 200–240 В, 2,2 кВт и 3x 380–500 В, 5,5–7,5 кВт, для ACOPOSinverter P84, 3x 200–240 В, 1,5–2,2 кВт и 3x 380–480 В, 5,5–7,5 кВт
|
|
8I0BR100.000-1
|
Тормозной резистор 100 Ом, постоянная мощность торможения 0,05 кВт, для ACOPOSinverter P74/P76, 1x 200–240 В, 0,18–1,5 кВт и 3x 380–500 В, 0,37–4 кВт для ACOPOSinverter P84 3x 200–240 В, 0,37–0,75 кВт и 3x 380–480 В, 0,75–4 кВт
|
|