Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
UL E225616 Оборудование для преобразования энергии |
CSA |
CSA E272421 Промышленное управляющее оборудование |
Мощность двигателя
Указано на заводской табличке | 0,37 кВт (0,5 л.с.) |
Подключение к сети электропитания
Линия для подключения двигателя
Тормозной прерыватель
Встроенные транзисторы динамического торможения | Да |
Мин. значение сопротивления (внешнего) | 40 Ом |
Источник питания 24 В пост. тока
Входное напряжение | 24 В пост. тока (-15 %/+20 %) |
Ток | Макс. 1,1 A |
Доступные внутренние источники питания
Выходное напряжение: 24 В пост. тока | 24 В пост. тока (-15 %/+20 %) |
Выходное напряжение: 24 В пост. тока | |
Макс. выходной ток при 24 В пост. тока | 100 мА |
Выходное напряжение: 10 В пост. тока | 10 В пост. тока (-0 %/+10 %) |
Выходное напряжение: 10 В пост. тока | |
Макс. выходной ток при 10 В пост. тока | 10 мА |
Дискретные входы
Вход системы безопасности – STO (Safe Torque Off, безопасное отключение крутящего момента)
Количество | 1 |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока (макс. 30 В пост. тока) |
Входной импеданс | 1,5 кОм |
Входной импеданс | |
Потребляемый ток | 16 мА |
Гальваническая развязка | |
Вход – ACOPOSinverter | Да |
Вход – вход | Нет |
Аналоговые входы
Количество | 3 |
Гальваническая развязка | |
Вход – вход | Нет |
Вход – ACOPOSinverter | Да |
Нелинейность | ±0,2 %, макс. ±0,5 % |
Базовая погрешность |
При 25 °C: ±0,5 % При температуре от -10 до 60 °C ±0,7 % |
Вход | |
Напряжение |
AI1: 0 – 10 В пост. тока AI2: 0 ±10 В пост. тока, макс. 30 В пост. тока |
Ток | 0 – 20 мА (или 4 – 20 мА) |
Разрешение | 10 разрядов |
Интервал дискретизации | 2 мс |
Входной импеданс | |
Напряжение | 30 кОм |
Ток | 250 Ом |
Дискретные выходы
Количество | 1 |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока -15 %/+20 % |
Макс. напряжение | 30 В пост. тока |
Выходная цепь | Источник или потребитель |
Интервал дискретизации | 2 мс |
Макс. ток | 100 мА |
Выходы реле
Количество | 2 |
Номинальное напряжение | 30 В пост. тока / 250 В перем. тока |
Диапазон значений коммутируемого тока |
Мин. ток коммутации: 5 мА при 24 В пост. тока Макс. ток коммутации: R1 при cos φ = 1: 3 A при 250 В пер. тока / 4 А при 30 В пост. тока R2 при cos φ = 1: 5 A R1 и R2 при cos φ = 0,4: 2 A |
Тип | |
Реле 1 | 1 переключающий контакт |
Реле 2 | 1 нормально разомкнутый контакт |
Гальваническая развязка | |
Выход – ACOPOSinverter | Да |
Выход – выход | Нет |
Время отклика (макс.) | 2 мс |
Аналоговые выходы
Количество | 1 |
Выход | 0 - 10 В или 0 - 20 мА |
Нелинейность | ±0,3 % |
Базовая погрешность |
При 25 °C: ±1 % При температуре от -10 до 60 °C ±2 % |
Гальваническая развязка | |
Выход – ACOPOSinverter | Да |
Выход – выход | Нет |
Макс. импеданс нагрузки | |
Напряжение | 470 Ом |
Ток | 800 Ом |
Время обновления | 2 мс |
Разрешение | 10 разрядов |
Условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация |
|
Хранение | от -25 до 70 °C |
Макс. вибростойкость |
1 gn 13–200 Гц EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм удвоенная амплитуда, 2–13 Гц EN/IEC 60068-2-6 |
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 72 мм |
Высота | 188 мм |
Высота без учета экранирующей пластины | 143 мм |
Монтажная глубина | 128 мм |
Вес | 0,9 кг |

Артикул:
8I66T200037.00-000Описание:
Base device for ACOPOSinverter P66 and P64new, 3 x 200 to 240 V, 0.37 kW, integrated brake chopper
Order number - ACOPOSinverter P66:
8I66T200037.0P-000: Inverter with POWERLINK communication card
8I66T200037.0X-000: Inverter with X2X Link communication card
8I66T200037.0C-000: Inverter with integrated CANopen interface
Order number - ACOPOSinverter P64new:
8I64T200037.0X-000: Inverter with X2X Link communication card
Дополнительные аксессуары
ACOPOSinverter P66 - Адаптер для интерфейса CANopen
8I0CA001.000-1 | Адаптер для терминала CANopen — 2 разъема RJ45 для последовательного подключения шины CANopen ≤0,3 м, 1 кабель с разъемом RJ45 для подключения к приводу |
ACOPOSinverter P74/P76 – Дополнительные входные фильтры электромагнитных помех
8I0FS016.200-1 | Фильтр ЭМС, 1-фазный, 16 А, для установки сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 1,1–1,5 кВт |
ACOPOSinverter P74/P76/P84 – Сетевые дроссели
8I0CS018.000-1 | Сетевой дроссель, 1-фазный, 18 А, для ACOPOSinverter P74 1x 200–240 В, 1,1–2,2 кВт |
ACOPOSinverter P74/P84 - Графический дисплей
8I0XD301.300-1 | ACOPOSinverter P74/P84 графический дисплей, 8 строк, 240 x 160 пикселей, подсветка, функциональные клавиши, клавиши навигации, защита IP54 |
8I0XD302.300-1 | Комплект для отдельной установки графического дисплея, защита IP54 |
8I0XD303.300-1 | Передняя крышка для комплекта для отдельной установки графического дисплея, защита IP65 |
8I0XD305.300-1 | Адаптер RJ45 для графического дисплея |
Кабели и адаптеры
8I0XC001.003-1 | Универсальный кабель USB – Modbus, для ACOPOSinverter. |
8I0XD304.301-1 | Кабель RJ45, 1 м, для графического дисплея преобразователя ACOPOSinverter. |
8I0XD304.303-1 | Кабель RJ45, 3 м, для графического дисплея преобразователя ACOPOSinverter. |
8I0XD304.305-1 | Кабель RJ45, 5 м, для графического дисплея преобразователя ACOPOSinverter. |
8I0XD304.310-1 | Кабель RJ45, 10 м, для графического дисплея преобразователя ACOPOSinverter. |
Кабель X2X
X67CA0X99.1000 | Кабель для самостоятельной разделки, 100 м |
X67CA0X99.5000 | Кабель без установленных разъемов, 500 м |
Тормозные резисторы (дополнительные компоненты)
8I0BR060.000-1 | Тормозной резистор 60 Ом, постоянная мощность торможения 0,1 кВт, для ACOPOSinverter P74, 1x 200–240 В, 2,2 кВт и 3x 380–500 В, 5,5–7,5 кВт, для ACOPOSinverter P84, 3x 200–240 В, 1,5–2,2 кВт и 3x 380–480 В, 5,5–7,5 кВт |
E-CAD (шаблоны Electro или EPLAN) | Version (Date) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter EPLAN P8 from 2.4 | EXE / 84 МБ |
M-CAD (Механические шаблоны) | Version (Date) | Download |
---|---|---|
P66_CAD 2D and 3D | ZIP / 12 МБ |
Документация | Version (Date) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter P64new User's Manual | PDF / 2 МБ | |
ACOPOSinverter P66 User's Manual | PDF / 19 МБ | |
ACOPOSinverter X64 User's manual | ZIP / 9 МБ | |
Safety Data Sheet ACPi P66 P76 | PDF / 3 МБ |
Инструменты / Утилиты / Примеры | Version (Date) | Download |
---|---|---|
Sistema library | ZIP / 336 кБ |
Обновление Automation Studio HW | Version (Date) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) | EXE / 12 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) | EXE / 12 МБ | |
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 24 МБ | |
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) | EXE / 20 МБ | |
V4.6 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) | EXE / 19 МБ |
Общая | Version (Date) | Download |
---|---|---|
ACPi SafeConfigurator | Login for download |
Файл описания полевых устройств | Version (Date) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter P66 EDS Package | ZIP / 37 кБ |