Система X20 с защитным покрытием
Motor controllers
Motor controllers
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X20cMM2436
X20 PWM motor module, coated, 24 to 39 VDC ±25%, 2 PWM motor bridges, 3 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, configurable as incremental encoder
Продукция
Промышленные ПК
Операторские интерфейсы
Системы управления
Системы ввода/вывода
Серия X20
Система X20 с защитным покрытием
Серия X67
Система XV