Номер модель Описание
X20CA0E61.00020 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 0,2 м
X20CA0E61.00025 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 0.25 m
X20CA0E61.00030 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 0.3 m
X20CA0E61.00035 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 0.35 m
X20CA0E61.00040 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 0.4 m
X20CA0E61.00050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 0,5 м
X20CA0E61.00100 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 1 м
X20CA0E61.00150 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 1.5 m
X20CA0E61.00200 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 2 m
X20CA0E61.00500 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 5 м
X20CA0E61.01000 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 10 м
X20CA0E61.01500 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 15 m
X20CA0E61.02000 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 20 m
X20CA0E61.0300 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 30 m
X20CA0E61.0400 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 40 m
X20CA0E61.0500 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 50 m
X20CA0E61.1000 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 100 м
X20CA3E61.0100 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, can be used in cable drag chains, 10 m
X20CA3E61.0150 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, can be used in cable drag chains, 15 m
X20CA3E61.0200 POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, can be used in cable drag chains, 20 m
X67CA0E41.0010 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 1 м
X67CA0E41.0020 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 2 м
X67CA0E41.0030 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 3 м
X67CA0E41.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 5 м
X67CA0E41.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 15 м
X67CA0E41.0500 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 50 м
X67CA3E41.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, может использоваться в гибком кабель-канале, длина 15 м

Укажите страну и язык

B&R Logo