Серия X67
Коммуникационные модули
Коммуникационные модули
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X67IF1121-1
X67 interface module, 1 RS232 interface, 1 RS422/485 interface, 2 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 inputs, 24 VDC, sink, configurable input filter
Продукция
Промышленные ПК
Операторские интерфейсы
Системы управления
Системы ввода/вывода
Серия X20
Система X20 с защитным покрытием
Серия X67
Система XV