Коммуникационный интерфейс CAN
7CX408.50-1 | 7CX436.50-1 | |
---|---|---|
Коммуникационный интерфейс | CAN | CAN |
Дискретные входы 24 В= | (16) | (8) |
Дискретные выходы 24 В= | (16) | (8) |
Аналоговые входы | - | (4) |
Аналоговые выходы | - | 4 |
Датчик смещения / Измерительный потенциометр | - | - |
Вход тензомоста | - | - |
SSI абсолютный энкодер 5 В или ABR инкрементальный энкодер 5 В, | - | - |
Измерение температуры | - | (2) |
Счетчик импульсов | (2) | (2) |
Инкрементальные энкодеры | (1) | (1) |
Измерение длительности импульса | (1) | (1) |
Измерение периода и частоты | (1) | (1) |
Выход ШИМ | (2) | (2) |
Функция компаратора | - | - |
Страница |
Коммуникационный интерфейс X2X Link
7XX408.50-1 | 7XX410.50-1 | 7XX412.50-1 | 7XX415.50-K02 | 7XX426.50-1 | 7XX436.50-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Коммуникационный интерфейс | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X |
Дискретные входы 24 В= | (16) | 3 | - | (16) | (8) | (8) |
Дискретные выходы 24 В= | (16) | - | 16 | 8 | 8 | 8 |
Аналоговые входы | - | - | (2) | - | 1 | (4) |
Аналоговые выходы | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
Датчик смещения / Измерительный потенциометр | - | - | - | - | 4 | - |
Вход тензомоста | - | - | - | 2 | - | - |
SSI абсолютный энкодер 5 В или ABR инкрементальный энкодер 5 В, | - | 3 | - | - | - | - |
Измерение температуры | - | - | (8) | - | - | (2) |
Счетчик импульсов | (2) | - | - | (3) | (2) | (2) |
Инкрементальные энкодеры | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Измерение длительности импульса | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Измерение периода и частоты | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Выход ШИМ | (2) | - | - | - | - | - |
Функция компаратора | - | - | - | - | √ | √ |
Страница |