Номер модель Описание
5ACCMA00.0000-000 Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн
5ACCMA00.0001-000 Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн, 1 USB-интерфейс на задней панели
5ACCMA00.0002-000 Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн, 2 USB-интерфейса на задней панели
5ACCMA00.0100-000 Элемент крепления панели для кронштейна VESA, степень защиты IP54, герметичность обеспечивается только при установке соответствующих кабельных сальников
5ACCMA00.0101-000 Элемент крепления панели для кронштейна VESA, степень защиты IP54, интерфейс USB, герметичность обеспечивается только при установке соответствующих кабельных сальников
5ACCMA01.0100-000 Элемент крепления для панелей AP5000, для кронштейна VESA, степень защиты IP10/IP20, IP20 для панелей 5AP5120.*-000, IP10 для панелей 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000

Укажите страну и язык

B&R Logo