Артикул Описание
5ACCHD00.156B-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5130.156B/156C-000
5ACCHD00.185B-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5130.185B/185C-000
5ACCHD00.215C-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5130.215C-000
5ACCHD00.240C-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5130.240C-000
5ACCHD01.156B-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5230.156B/156C-000
5ACCHD01.185B-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5230.185B/185C-000
5ACCHD01.215C-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5230.215C-000
5ACCHD01.215I-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5230.215I-000
5ACCHD01.240C-000 Ручки для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, для панелей 5AP5230.240C-000

Выберите регион и язык:

B&R Logo