Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
Конструкция кабеля
Сечение провода 2x 0,5 мм2 (20 AWG)
2x 2,5 мм2 (13 AWG)
Сопротивление провода Провод сечением 0,5 мм2: максимум 39 Ом/км
Провод сечением 2,5 мм2: максимум 7,98 Ом/км
Внешняя оболочка
Материал Термопластик на основе ПВХ
Цвет Серое окно (аналогично RAL 7040)
Разъемы
Тип 4-контактный, клеммная колодка с винтовыми зажимами
Электрические характеристики
Рабочее напряжение Макс. 30 В пост. тока
Пиковое значение рабочего напряжения Станд. 30 В пост. тока
Испытательное напряжение
Провод – провод 1500 В
Допустимая токовая нагрузка 10 A при 20 °C
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Перемещение От -5 до 70 °C
Неподвижное положение От -30 до 70 °C
Механические свойства
Размеры
Длина 3 м
Диаметр 7 мм
Радиус изгиба
Перемещение 10 диаметров кабеля
Стационарный монтаж 5 диаметров кабеля
Вес Около 250 г
Номер модель:
5CAUPS.0030-01
Описание:

The UPS connection cable, which is 3 m long, establishes the connection between the UPS interface option and the battery unit.

Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation PC 3100 Device number key PDF / 131 KB
Automation PC 3100 User's manual PDF / 20 MB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 MB
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB

Укажите страну и язык

B&R Logo