Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xFC5E |
Диагностика | |
Передача данных | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От 0 до 55 °C |
Хранение | От -20 до 60 °C |
Транспортировка | От -20 до 60 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 90 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Вес | Около 25 г |
Номер модель:
5ACCIF04.FPLK-000Описание:
- 1 интерфейс POWERLINK для ведущего или ведомого узла с поддержкой связи в реальном времени
- Технология сцепления откликов (PRC)
- Совместимость с APC3100/PPC3100
- Установка в слот 3 для интерфейсной платы
- Поддержка в ОС Automation Runtime начиная с версии V4.9 и среде Automation Studio начиная с версии V4.9
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STP 5ACCIF04.FPLK-000 | ZIP / 617 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 МБ | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) | EXE / 799 кБ |