Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF725 |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Интерфейсы
Интерфейс COM | |
Количество | 2 |
Стандарт | RS232/RS422/RS485 с гальванической развязкой |
Исполнение | DSUB, 9-контактный, штыревой |
UART | 16550-совместимый, 16-байтовый FIFO |
Макс. скорость передачи данных | 115 кбит/с |
Резистор-терминатор | |
Тип | Отключаемый с помощью ползункового переключателя |
Состояние по умолчанию | Отключен на всех интерфейсах |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | около 100 г |
Номер модель:
5ACCIF02.ISS0-000Описание:
Интерфейсная плата, 2 интерфейса RS232/RS422/RS485, для APC3100/PPC3100
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files DXF/STP 5ACCIF02.ISS0-000 | ZIP / 390 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.ISS0-000) | EXE / 221 KB |