Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF2E2 |
Диагностика | |
Передача данных | Да, посредством LED-индикатора состояния/ошибки |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Контроллер
SRAM | |
Объем памяти | 2 МБ |
Возможность резервного питания от батареи | Да |
Реманентные переменные при сбое подачи питания | 256 КБ (например для Automation Runtime, см. справку Automation Help) |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1,75 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | около 100 г |
Номер модель:
5ACCIF02.FPLS-000Описание:
Интерфейсная плата, 2 МБ SRAM, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс POWERLINK, для APC3100/PPC3100
Дополнительные аксессуары
Клеммные колодки
0TB1210.3100 | Разъем 300 В постоянного тока, 10-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами, фиксирующие винты для защиты от вибрации |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 5ACCIF02.FPLS-000 | ZIP / 524 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 МБ | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) | EXE / 912 кБ |